ZHCSM28 December   2025 TPS1HC120-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 EN 和 EN_AUX 的 ORing
      2. 7.3.2 电感负载关断钳位
      3. 7.3.3 全面保护和诊断
        1. 7.3.3.1  可编程电流限制
        2. 7.3.3.2  短路和过载保护
          1. 7.3.3.2.1 电容充电
        3. 7.3.3.3  导通状态开路负载检测
        4. 7.3.3.4  反极性和电池反向保护
        5. 7.3.3.5  热保护行为
        6. 7.3.3.6  UVLO 保护
        7. 7.3.3.7  接地失效保护
        8. 7.3.3.8  电源失效保护
        9. 7.3.3.9  反向电流保护
        10. 7.3.3.10 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
        1. 8.2.1.1 动态改变电流限制
        2. 8.2.1.2 AEC Q100-012 测试 A 级认证
        3. 8.2.1.3 EMC 瞬态干扰测试
      2. 8.2.2 功率耗散计算
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 无接地网络
        2. 8.4.2.2 有接地网络
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

EMC 瞬态干扰测试

由于汽车环境中存在恶劣的电气条件,因此需要具有抗电气瞬态干扰能力,尤其是对于直接连接到电池的高侧电源开关。详细的测试要求符合 ISO 7637-2:2011 和 ISO 16750-2:2010 标准。TPS1HC120-Q1 测试汇总如下所示 -

表 8-4 12V 系统中的 ISO 7637-2:2011(E)(1)(2)(3)(4)
测试项目 测试脉冲强度级别和相应的 Vs 脉冲持续时间 (td) 最小脉冲数或测试时间 突发周期脉冲重复时间 输入电阻(Ω) 功能性能状态分类
电平 VBB/V 最小值 最大值
1 III -112 2ms 500 个脉冲 0.5s - 10 状态 II
2a III 55 50µs 500 个脉冲 0.2s 5s 2 状态 II
2b IV 10 0.2s 至 2s 10 个脉冲 0.5s 5s 0 至 0.05 状态 II
3a IV -220 0.1µs 1h 90ms 100ms 50 状态 II
3b IV 150 0.1µs 1h 90ms 100ms 50 状态 II
在输入低电平条件和高电平条件下进行测试。
考虑到最坏的测试条件,在 VBB 和 VOUT 上无任何滤波电容器的条件下进行测试。
GND 引脚网络由一个 1kΩ 电阻器与二极管 BAS21-7-F 并联构成。
状态 II:功能在测试期间不按设计执行,但在测试后自动恢复正常运行。
表 8-5 12V 系统中的 ISO 16750-2:2010(E) 负载突降测试 B(1)(2)(3)(4)(5)
测试项目 测试脉冲强度级别和相应的 VS 脉冲持续时间 (td) 最小脉冲数或测试时间 突发周期/脉冲重复时间 输入电阻 (Ω) 功能性能状态分类
等级 VBB/V
测试 B

不适用

35 40ms 到 400ms 5 个脉冲 60s 0.5 至 4 状态 II
在输入低电平条件和高电平条件下进行测试。
考虑到最坏的测试条件,在 VBB 和 VOUT 上无任何滤波电容器的条件下对器件进行测试。
GND 引脚网络由一个 1kΩ 电阻器与二极管 BAS21-7-F 并联构成。
状态 II:功能在测试期间不按设计执行,但在测试后自动恢复正常运行。
选择 39V 外部抑制器。