ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
为了使直流/直流转换器在特定的温度范围内发挥作用,封装必须允许有效地散发所产生的热量,同时使结温保持在额定限值以内。LM64440-Q1 和 LM64460-Q1 转换器采用小型 3.5mm × 4mm 22 引脚 增强型 HotRod QFN (RYF) 封装,可满足一系列应用要求。热性能信息 表总结了此封装的热指标,其中相关详情可在 半导体和 IC 封装热指标应用报告 中找到。
22 引脚增强型 HotRod QFN 封装提供了一种通过封装底部外露散热焊盘实现半导体裸片散热的方式。封装的外露焊盘热连接到 LM64440-Q1 或 LM64460-Q1 器件的基板(接地)。此连接可以显著改善散热,并且 PCB 设计必须采用导热焊盘、散热通孔和一个或多个接地平面,以构成完整的散热子系统。LM64440-Q1 或 LM64460-Q1 的外露焊盘直接焊接在器件封装下方 PCB 的接地铜层上,从而将 IC 热阻降至一个非常低的值。
最好所有层都使用 2oz 铜厚的四层电路板,以提供低阻抗、适当的屏蔽和更低的热阻。导热焊盘(以及 PGND1 和 PGND2 引脚周围区域)与内部和焊接面接地平面之间连接着多个直径为 0.3mm 的过孔,这些过孔有助于热传递。在多层 PCB 设计中,通常会在功率级元件下方的 PCB 层上放置一个实心接地平面。这种布局不仅为功率级电流提供了一个平面,而且还为热量从发热器件向外传导提供了一个路径。