ZHCSLM0B May 2020 – December 2025 LMK5B12204
PRODUCTION DATA
在 DPLL 模式下,外部 XO 输入源决定了输出时钟的自由运行和保持频率稳定性和精度。BAW VCO1 决定了 12kHz 至 20MHz 积分频带内的 APLL1 输出时钟相位噪声和抖动性能,不受 XO 输入的频率和抖动影响。借助此设计,可以使用具有成本效益的低频 TCXO 或 OCXO 作为外部 XO 输入,从而支持 SyncE 和 IEEE 1588 等同步应用中所需的符合标准的频率稳定性和低环路带宽 (≤10Hz)。
上电复位和初始化后,DPLL 模式的工作原理如下。如果 APLL2 处于级联模式,如图 8-3 所示,则在 APLL2 锁定时,VCO1 保持在 2.5GHz 的标称中心频率下。然后,APLL1 将 VCO1 频率锁定到外部 XO 输入,并在自由运行模式下运行。检测到有效的 DPLL 基准输入后,DPLL 开始获取锁定。DPLL TDC 将所选基准输入时钟的相位与 FB 分频器时钟(来自 VCO1)的相位进行比较,并生成一个与相位误差对应的数字校正字。然后,由 DLF 筛选后续的校正字,而 DLF 输出控制 APLL1N N 分频器 SDM 以使用基准输入将 VCO1 频率拉入锁定状态。VCO2 在 DPLL 锁定获取期间和锁定模式下跟踪 VCO1 域,从而让用户可以将 APLL2 的时钟域同步到 DPLL 基准输入。级联 APLL2 提供来自 VCO1 的高频、超低抖动基准时钟,从而更大限度地减少 APLL2 带内相位噪声或抖动影响,如果 APLL2 基准来自具有低频或高相位噪底的 XO/TCXO/OCXO,则会出现这种影响。
如果 APLL2 未级联(如图 8-4 所示),VCO2 会在初始化后锁定到 XO 输入,并独立于 DPLL/APLL1 域运行。
当 DPLL 的所有基准输入丢失时,PLL 会进入保持模式并跟踪外部 XO 源的稳定性和精度。
如果在 DPLL 上启用了 DCO 模式,则可以对频率偏差阶跃值 (FDEV) 进行编程并将其用于调整(递增或递减)DPLL 的 FB 分频器 SDM,其中频率调整会有效地通过 APLL1 域(和 APLL2 域,如果已级联)传播到输出时钟。
编程的 DPLL 环路带宽 (BWDPLL) 必须低于以下所有值:
图 8-3 具有级联 APLL2 的 DPLL 模式
图 8-4 具有非级联 APLL2 的 DPLL 模式