ZHCSLH5L August 1998 – February 2026 CD4049UB , CD4049UB-MIL , CD4050B , CD4050B-MIL
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD(最大值) | 静态器件电流 | VIN = 0 或 5V,VCC = 5V | TA = -55°C | 1 | µA | ||
| TA = -40°C | 1 | ||||||
| TA = 25°C | 0.02 | 1 | |||||
| TA = 85°C | 30 | ||||||
| TA = 125°C | 30 | ||||||
| VIN = 0 或 10V,VCC = 10V | TA = -55°C | 2 | |||||
| TA = -40°C | 2 | ||||||
| TA = 25°C | 0.02 | 2 | |||||
| TA = 85°C | 60 | ||||||
| TA = 125°C | 60 | ||||||
| VIN = 0 或 15V,VCC = 4V | TA = -55°C | 4 | |||||
| TA = -40°C | 4 | ||||||
| TA = 25°C | 0.02 | 4 | |||||
| TA = 85°C | 120 | ||||||
| TA = 125°C | 120 | ||||||
| VIN = 0 或 20V,VCC = 20V | TA = -55°C | 20 | |||||
| TA = -40°C | 20 | ||||||
| TA = 25°C | 0.04 | 20 | |||||
| TA = 85°C | 600 | ||||||
| TA = 125°C | 600 | ||||||
| IOL(最小值) | 输出低电平(灌)电流 | VOUT = 0.4V、VIN = 0 或 5V、VCC = 4.5V | TA = -55°C | 3.3 | mA | ||
| TA = -40°C | 3.1 | ||||||
| TA = 25°C | 2.6 | 5.2 | |||||
| TA = 85°C | 2.1 | ||||||
| TA = 125°C | 1.8 | ||||||
| VOUT = 0.4V、VIN = 0 或 5V、VCC = 5V | TA = -55°C | 4 | |||||
| TA = -40°C | 3.8 | ||||||
| TA = 25°C | 3.2 | 6.4 | |||||
| TA = 85°C | 2.9 | ||||||
| TA = 125°C | 2.4 | ||||||
| VOUT = 0.5V、VIN = 0 或 10V、VCC = 10V | TA = -55°C | 10 | |||||
| TA = -40°C | 9.6 | ||||||
| TA = 25°C | 8 | 16 | |||||
| TA = 85°C | 6.6 | ||||||
| TA = 125°C | 5.6 | ||||||
| VOUT = 1.5V、VIN = 0 或 15V、VCC = 15V | TA = -55°C | 26 | |||||
| TA = -40°C | 25 | ||||||
| TA = 25°C | 24 | 48 | |||||
| TA = 85°C | 20 | ||||||
| TA = 125°C | 18 | ||||||
| VOL(最大值) | 输出电压低电平 | VIN = 0 或 5V,VCC = 5V | TA = -55°C | 0.05 | V | ||
| TA = -40°C | 0.05 | ||||||
| TA = 25°C | 0 | 0.05 | |||||
| TA = 85°C | 0.05 | ||||||
| TA = 125°C | 0.05 | ||||||
| VIN = 0 或 10V,VCC = 10V | TA = -55°C | 0.05 | |||||
| TA = -40°C | 0.05 | ||||||
| TA = 25°C | 0 | 0.05 | |||||
| TA = 85°C | 0.05 | ||||||
| TA = 125°C | 0.05 | ||||||
| VIN = 0 或 15V,VCC = 15V | TA = -55°C | 0.05 | |||||
| TA = -40°C | 0.05 | ||||||
| TA = 25°C | 0 | 0.05 | |||||
| TA = 85°C | 0.05 | ||||||
| TA = 125°C | 0.05 | ||||||
| VOH(最小值) | 输出电压高电平 | VIN = 0 或 5V,VCC = 5V | TA = -55°C | 4.95 | V | ||
| TA = -40°C | 4.95 | ||||||
| TA = 25°C | 4.95 | 5 | |||||
| TA = 85°C | 4.95 | ||||||
| TA = 125°C | 4.95 | ||||||
| VIN = 0 或 10V,VCC = 10V | TA = -55°C | 9.95 | |||||
| TA = -40°C | 9.95 | ||||||
| TA = 25°C | 9.95 | 10 | |||||
| TA = 85°C | 9.95 | ||||||
| TA = 125°C | 9.95 | ||||||
| VIN = 0 或 15V,VCC = 15V | TA = -55°C | 14.95 | |||||
| TA = -40°C | 14.95 | ||||||
| TA = 25°C | 14.95 | 15 | |||||
| TA = 85°C | 14.95 | ||||||
| TA = 125°C | 14.95 | ||||||
| IIN(最大值) | 输入电流 | VIN = 0 或 18V,VCC = 18V | TA = -55°C | ±0.1 | µA | ||
| TA = -40°C | ±0.1 | ||||||
| TA = 25°C | ±10-5 | ±0.1 | |||||
| TA = 85°C | ±1 | ||||||
| TA = 125°C | ±1 | ||||||