ZHCSLH5L August 1998 – February 2026 CD4049UB , CD4049UB-MIL , CD4050B , CD4050B-MIL
PRODUCTION DATA
CD4049UB 和 CD4050B 器件为反相和同相六路缓冲器,仅使用一个电源电压 (VCC) 即可实现逻辑电平转换。使用这些器件进行逻辑电平转换时,输入信号高电平 (VIH) 可以超过 VCC 电源电压用于逻辑电平转换。这些器件可用作 CMOS 至 DTL 或 TTL 转换器,并可直接驱动两个 DTL 或 TTL 负载。VCC = 5V,VOL ≤ 0.4V 且 IOL ≥ 3.3mA。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| CD4049UBE、CD4050BE | N (PDIP, 16) | 6.35mm × 19.30mm |
| CD4049UBD、CD4050BD | D(SOIC,16) | 9.90mm × 3.91mm |
| CD4049UBDW、CD4050BDW | DW (SOIC, 16) | 10.30mm × 7.50mm |
| CD4049UBNS、CD4050BNS | SO (16) | 10.30mm × 5.30mm |
| CD4049UBPW、CD4050BPW | PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 4.40mm |