ZHCSLH1C September   2021  – June 2026 LMH5485-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = 5V 时的电气特性
    6. 6.6  VS = 3V 时的电气特性
    7. 6.7  质量合格检验
    8. 6.8  典型特性:5V 单电源
    9. 6.9  典型特性:3V 单电源
    10. 6.10 典型特性:3V 至 5V 的电源电压范围
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 示例特性表征电路
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 差分 I/O
      2. 8.3.2 断电控制引脚 (PD)
        1. 8.3.2.1 运行电源关断功能
      3. 8.3.3 输入过驱运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 从单端电源至差分输出的运行
        1. 8.4.1.1 单端输入至差分输出转换的交流耦合信号路径注意事项
        2. 8.4.1.2 单端至差分转换的直流耦合输入信号路径注意事项
      2. 8.4.2 差分输入至差分输出运行
        1. 8.4.2.1 交流耦合、差分输入至差分输出设计问题
        2. 8.4.2.2 直流耦合、差分输入至差分输出设计问题
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 连接到高性能 ADC
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

布局指南

与所有高速器件类似,可以通过精心设计电路板布局布线来实现出色的系统性能。LMH5485-SP 评估模块 (EVM) 提供了一个很好的高频布局技术示例作为参考。该 EVM 包含许多用于表征目的的额外元件和功能,可能不适用于某些应用。一般高速信号路径布局建议包括以下:

  • 连续接地平面更适合用于具有匹配阻抗引线的信号路由,以实现更长的运行时间;不过,要确保在电容敏感输入和输出器件引脚周围打开的接地平面和电源平面。将信号发送到电阻器后,寄生电容会更多地导致带宽限制问题,而不是稳定性问题。
  • 在器件电源引脚的接地平面上使用完好的高频去耦电容器 (0.1µF)。需要容值更大的电容 (2.2µF),但可以将其放置在离器件电源引脚更远的位置并在器件之间共享。而且,还应在两个电源之间添加一个电源去耦电容器(适用于双极性工作模式)。为获得良好的高频去耦效果,请考虑使用 X2Y 电源去耦电容器,以提供比标准电容器高得多的自谐振频率。
  • 对于每个 LMH5485-SP,将一个单独的 0.1µF 电容器连接到附近的接地平面。对于级联或多个并联通道,包括来自较大电容器的铁氧体磁珠通常对局部高频去耦电容器有用。
  • 在任何可感知距离上使用差分信号路由时,请使用具有匹配阻抗引线的微带布局技术。
  • 输入求和点对寄生电容非常敏感。以极小的到电阻器器件引脚侧的布线长度将任何 Rg 元件连接到求和点。如果需要连接到源或接地端,则 Rg 元件的另一侧可能具有更大的布线长度。