ZHCSL94A June   2024  – October 2024 LMH1229 , LMH1239

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 串行管理 (SM) 总线接口的时序要求
    7. 5.7 串行外设接口 (SPI) 接口的时序要求
    8. 5.8 典型特性
      1. 5.8.1 TX 特性
      2. 5.8.2 RX 特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 电平输入引脚和阈值
      2. 6.3.2 输入和输出信号流控制
        1. 6.3.2.1 输入多路复用器选择(仅限 LMH1239)
        2. 6.3.2.2 输出多路复用器和 SDI_OUT 选择
      3. 6.3.3 输入载波检测
      4. 6.3.4 自适应电缆均衡器(SDI_IN±、SDI_IN1±)
      5. 6.3.5 时钟和数据恢复 (CDR)
      6. 6.3.6 CDR 环路带宽控制
      7. 6.3.7 输出功能控制
      8. 6.3.8 输出驱动器控制
        1. 6.3.8.1 线路侧 75Ω 输出电缆驱动器 (SDI_OUT±)
          1. 6.3.8.1.1 输出振幅 (VOD)
          2. 6.3.8.1.2 输出预加重
          3. 6.3.8.1.3 输出压摆率
          4. 6.3.8.1.4 输出极性反转
        2. 6.3.8.2 主机侧 100Ω 输出驱动器(OUT0±、OUT1±)
      9. 6.3.9 调试和诊断特性
        1. 6.3.9.1 内部眼图张开度监视器 (EOM)
        2. 6.3.9.2 PRBS 发生器、错误校验器和错误注入器
        3. 6.3.9.3 状态指示器和中断
          1. 6.3.9.3.1 LOCK_N(锁定指示器)
          2. 6.3.9.3.2 CD_N(载波检测)
          3. 6.3.9.3.3 电缆故障检测(仅限 SDI_OUT+)
          4. 6.3.9.3.4 INT_N(中断)
        4. 6.3.9.4 附加编程功能
          1. 6.3.9.4.1 电缆 EQ 指数 (CEI)
          2. 6.3.9.4.2 数字 MUTEREF
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 系统管理总线 (SMBus) 模式
        1. 6.4.1.1 SMBus 读写事务
          1. 6.4.1.1.1 SMBus 写操作格式
          2. 6.4.1.1.2 SMBus 读操作格式
      2. 6.4.2 串行外设接口 (SPI) 模式
        1. 6.4.2.1 SPI 读写事务
          1. 6.4.2.1.1 SPI 写事务格式
          2. 6.4.2.1.2 SPI 读事务格式
        2. 6.4.2.2 SPI 菊花链
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 SMPTE 要求和规范
      2. 7.1.2 优化自适应和锁定时间
      3. 7.1.3 针对诊断或级联应用进行了优化的环路带宽设置
      4. 7.1.4 LMH1229 和 LMH1297(EQ 模式)引脚对引脚兼容性
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 具有环通功能的电缆均衡器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 具有冗余 SDI 输入的电缆均衡器(仅限 LMH1239)
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 电路板堆叠和接地基准
        2. 7.4.1.2 高速 PCB 布线和耦合
          1. 7.4.1.2.1 SDI_IN± 和 SDI_OUT±:
          2. 7.4.1.2.2 OUT0± 和 OUT1±:
        3. 7.4.1.3 反焊盘
        4. 7.4.1.4 BNC 连接器布局和布线
        5. 7.4.1.5 电源和接地连接
        6. 7.4.1.6 封装建议
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LMH12x9(LMH1229、LMH1239)是一款具有集成时钟恢复器、双输出和 75Ω 环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,并可在 125Mbps 至 11.88Gbps 的 SMPTE 数据速率范围内运行。

SDI 输入端的自适应均衡器可在使用 12G-SDI (11.88Gbps) 的 4K/8K 视频应用中,自动补偿长达 100m Belden 1694A 电缆的信号损耗。集成时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。时钟恢复器的环路滤波器可供调节,并且提供了可选外部电容器以降低 CDR 环路带宽。

器件信息
器件型号 是否包含 2:1 75Ω 输入多路复用器? 封装(1) 封装尺寸(2)
LMH1229 否 RTV(QFN,32) 5mm x 5mm
LMH1239 是
有关更多信息,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LMH1229 LMH1239 简化版方框图简化版方框图

为简化布线和方便调试,LMH12x9 有一个 1:3 输出多路复用器;该多路复用器由两个具有 VOD 和去加重控制功能的 100Ω 扇出输出以及一个 75Ω 环通 SDI 输出组成。提供的 75Ω 环通输出可以扩展信号覆盖范围或实现系统级诊断。

LMH12x9 的内部集成式回波损耗网络在所有数据速率下均可满足严格的 SMPTE 规范要求。LMH12x9 还有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,以便进行 CDR 锁定指示、输入载波检测、电缆故障检测或硬件中断,从而支持系统诊断和电路板启动。

用于电缆均衡器应用时,LMH1229 与 LMH1297(具有集成时钟恢复器的 12G UHD-SDI 双向 I/O)引脚兼容。为了实现系统级冗余,LMH1239 附加了集成的 SDI 输入多路复用器。