ZHCSL94A June 2024 – October 2024 LMH1229 , LMH1239
PRODUCTION DATA
SDI_OUT 用作环通输出,专为跨 75Ω 单端阻抗传输而设计。SDI 电缆驱动器标称输出振幅 (VOD) 为 800mVpp(单端)。当存在长输出电缆长度或串扰时,SDI_VOD 引脚可用于根据标称振幅来优化电缆驱动器输出。表 6-7 详细说明了可应用于 SDI_OUT 的 VOD 设置。SDI_VOD 引脚可通过寄存器控制进行覆盖。此外,还可以通过寄存器控制来更改标称 VOD 振幅。有关更多信息,请参阅 LMH12x9 编程指南。
| SDI_VOD(1) | 说明 |
|---|---|
| H | 约为标称值的 +5% |
| F | 800mVpp(标称值) |
| R | 约为标称值的 +10% |
| L | 约为标称值的 -5% |