ZHCSL94A June 2024 – October 2024 LMH1229 , LMH1239
PRODUCTION DATA
OUT0 和 OUT1 是 SDI 输入电缆均衡器的主机侧 100Ω 驱动器输出。OUT0 和 OUT1 也都支持极性反转。
该驱动器允许针对将驱动器连接到其下游接收器的更长的电路板布线选择更高的输出振幅和去加重级别。驱动器去加重功能可实现发送器均衡化,从而降低电路板布线导致的码间串扰 (ISI)。
VOD_DE 引脚决定应用于 OUT0 和 OUT1 PCB 驱动器的输出振幅 (VOD) 和去加重级别。如果需要设置中有更高的分辨率,则可以通过寄存器控制来更改这些设置。
表 6-8 详细说明了可以应用的 OUT0 和 OUT1 VOD 以及去加重设置。VOD_DE 引脚设置可通过寄存器控制进行覆盖。当这些参数通过寄存器进行控制时,VOD 和去加重级别可单独进行编程。有关更多信息,请参阅 LMH12x9 编程指南。
| VOD_DE(1) | OUT0± 和 OUT1± VOD (mVpp) | OUT0± 和 OUT1± DEM (dB) | OUT0± 和 OUT1± 上建议的 电路板布线(2) |
|---|---|---|---|
| H | 410 | 0 | < 1 英寸 |
| F | 560 | -1.0 | 1-2 英寸 |
| R | 635 | -2.4 | 4-5 英寸 |
| L | 810 | -6.1 | 8-10 英寸 |