在开始 TPS51200 布局设计之前,请考虑以下几点。
- 通过短而宽的连接将输入电容器放置在尽量靠近 VDLOIN 引脚的位置。
- 通过短而宽的连接,将输出电容器放置在尽可能靠近 VO 引脚的位置。如果需要将其余输出电容器放置在负载侧,请将一个容值至少为 10µF 的陶瓷电容器靠近 VO 引脚放置。
- 将 VOSNS 引脚连接至输出电容器的正节点作为单独的布线。在 DDR VTT 应用中,将 VO 检测布线连接到 DIMM 侧,以确保 DIMM 侧的 VTT 电压得到良好调节。
- 如果 VO 检测布线非常长,请考虑在 VOSNS 处添加低通滤波器。
- 将 GND 引脚和 PGND 引脚直接连接至散热焊盘。
- TPS51200 使用其散热焊盘进行散热。为了有效地消除 TPS51200 封装中的热量,请在散热焊盘上放置多个接地过孔。使用较大的接地覆铜平面,尤其是表面层上的覆铜平面,以对散热焊盘上的这些过孔覆铜。
- 有关详细的布局建议,请参阅 TPS51200EVM 用户指南 (SLUU323)。