ZHCSKQ7B May   2020  – May 2024 DRV8705-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5.   器件比较表
  6. 4 引脚配置
  7. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  8. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 外部元件
      2. 6.3.2 器件接口类型
        1. 6.3.2.1 串行外设接口 (SPI)
        2. 6.3.2.2 硬件 (H/W)
      3. 6.3.3 输入 PWM 模式
        1. 6.3.3.1 半桥控制
        2. 6.3.3.2 H 桥控制
        3. 6.3.3.3 分离式 HS 和 LS 螺线管控制
      4. 6.3.4 智能栅极驱动器
        1. 6.3.4.1 功能方框图
        2. 6.3.4.2 压摆率控制 (IDRIVE)
        3. 6.3.4.3 栅极驱动状态机 (TDRIVE)
      5. 6.3.5 倍增(单级)电荷泵
      6. 6.3.6 低侧差分电流分流放大器
      7. 6.3.7 引脚图
        1. 6.3.7.1 逻辑电平输入引脚(DRVOFF,IN1/EN,IN2/PH,nHIZx,nSLEEP,nSCS,SCLK,SDI)
        2. 6.3.7.2 逻辑电平推挽输出 (SDO)
        3. 6.3.7.3 逻辑电平开漏输出 (nFAULT)
        4. 6.3.7.4 四电平输入(GAIN)
        5. 6.3.7.5 六电平输入(IDRIVE,VDS)
      8. 6.3.8 保护和诊断
        1. 6.3.8.1  栅极驱动器禁用和启用(DRVOFF 和 EN_DRV)
        2. 6.3.8.2  故障复位 (CLR_FLT)
        3. 6.3.8.3  DVDD 逻辑电源上电复位 (DVDD_POR)
        4. 6.3.8.4  PVDD 电源欠压监控器 (PVDD_UV)
        5. 6.3.8.5  PVDD 电源过压监控器 (PVDD_OV)
        6. 6.3.8.6  VCP 电荷泵欠压锁定 (VCP_UV)
        7. 6.3.8.7  MOSFET VDS 过流保护 (VDS_OCP)
        8. 6.3.8.8  栅极驱动器故障 (VGS_GDF)
        9. 6.3.8.9  热警告 (OTW)
        10. 6.3.8.10 热关断 (OTSD)
        11. 6.3.8.11 离线短路和开路负载检测(OOL 和 OSC)
        12. 6.3.8.12 故障检测和响应汇总表
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 非运行或睡眠状态
      2. 6.4.2 待机状态
      3. 6.4.3 运行状态
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI 接口
      2. 6.5.2 SPI 格式
      3. 6.5.3 用于连接多个从器件的 SPI 接口
        1. 6.5.3.1 用于连接菊花链中多个从器件的 SPI 接口
  9. 7 寄存器映射
    1. 7.1 状态寄存器
    2. 7.2 控制寄存器
  10. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 栅极驱动器配置
          1. 8.2.2.1.1 VCP 负载计算示例
          2. 8.2.2.1.2 IDRIVE 计算示例
        2. 8.2.2.2 电流分流放大器配置
        3. 8.2.2.3 功率耗散
  11. 9 电源相关建议
    1. 9.1 大容量电容
  12. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  13. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
      2. 11.1.2 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  14. 12修订历史记录
  15. 13机械、封装和可订购信息

布局指南

使用推荐容值为 0.1 µF 的低 ESR 陶瓷旁路电容器将 PVDD 引脚旁路至 GND 引脚。将该电容器放置在尽可能靠近 PVDD 引脚的位置,并通过较宽的迹线或接地平面连接到 GND 引脚。此外,使用额定电压为 VM 的大容量电容器将 PVDD 引脚旁路掉。该元件可以是电解电容器。其容值必须至少为 10 µF。如果该电容与外部功率 MOSFET 的大容量电容共享,也是可接受的。

需要额外的大容量电容来旁路掉外部 MOSFET 上的大电流路径。放置此大容量电容时应做到尽可能缩短通过外部 MOSFET 的大电流路径的长度。连接金属迹线应尽可能宽,并具有许多连接 PCB 层的过孔。这些做法最大限度地减少了电感并允许大容量电容器提供大电流。

在 CPL 和 CPH 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。该电容器的容值应为 0.1 µF,额定电压为 PVDD,类型为 X5R 或 X7R。此外,在 VCP 和 PVDD 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。该电容器的容值应为 1 µF,额定电压为 16V,类型为 X5R 或 X7R。

使用一个容值为 1.0 µF、额定电压为 6.3V 且类型为 X5R 或 X7R 的低 ESR 陶瓷电容器将 DVDD 引脚旁路至 GND 引脚。将此电容器尽可能靠近引脚放置,并尽量缩短从电容器到 GND 引脚的路径。如果另一个旁路电容器靠近用于外部低压电源的器件,并且电源上的噪声很小,则可以选择移除该元件。

使用一个容值为 0.1 µF、额定电压为 6.3V 且类型为 X5R 或 X7R 的低 ESR 陶瓷电容器将 AREF 引脚旁路至 GND 引脚。将此电容器尽可能靠近引脚放置,并尽量缩短从电容器到 GND 引脚的路径。如果另一个旁路电容器靠近用于外部低压电源的器件,并且电源上的噪声很小,则可以选择移除该元件。

DRAIN 引脚可以直接短接到 PVDD 引脚。但是,如果器件和外部 MOSFET 之间的距离很大,请使用专用迹线连接到高侧外部 MOSFET 的漏极公共点。不要将 SLx 引脚直接连接到接地平面,而是应该使用专用迹线将这些引脚连接到低侧外部 MOSFET 的源极。遵循这些建议有助于更准确地感测外部 MOSFET 的 VDS 以实现过流检测。

最大限度地缩短高侧和低侧栅极驱动器的回路长度。高侧环路是从器件的 GHx 引脚到高侧功率 MOSFET 栅极,然后沿着高侧 MOSFET 源极返回到 SHx 引脚。低侧环路是从器件的 GLx 引脚到低侧功率 MOSFET 栅极,然后沿着低侧 MOSFET 源极返回到 SLx 引脚。