ZHCSKQ7B May 2020 – May 2024 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8705-Q1 是一款集成式 H 桥智能栅极驱动器,适用于有刷直流电机应用。此器件具有两个半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8705-Q1 可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。此栅极驱动器支持高达 62 mA 的峰值栅极驱动拉电流和 62 mA 的峰值栅极驱动灌电流。此器件支持 4.9V 至 37V 的宽工作电源电压范围。
DRV8705-Q1 基于智能栅极驱动架构 (SGD),可降低系统成本并提高可靠性。SGD 架构可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动电流并使用 MOSFET 压摆率控制方法灵活地降低电磁干扰 (EMI),而且可通过 VDS 和 VGS 监控器来防止漏源极和栅极短路问题。强下拉电路有助于防止 dV/dt 栅极寄生耦合的发生。可通过可调输出栅极驱动器控制外部 MOSFET 转换。栅极驱动器峰值拉电流可配置为 0.5 mA 至 62 mA 之间的值。栅极驱动器峰值灌电流可配置为 0.5 mA 至 62 mA 之间的值。
DRV8705-Q1 可使用 3.3V 或 5V 外部控制器 (MCU) 运行。专用的 DVDD 引脚允许为器件数字内核提供外部电源,并且数字输出以控制器 I/O 电压为基准。它通过 SPI 总线与外部控制器进行通信,从而管理配置设置和诊断反馈。此器件还具有一个 AREF 引脚,允许将分流放大器基准电压关联到外部控制器 ADC 的基准电压。分流放大器输出也被钳位到 AREF 引脚电压,从而保护控制器的输入免受过电压尖峰的影响。
DRV8705-Q1 具有一系列诊断和保护特性,用于在运行前监控系统的状态并防止系统运行期间出现故障。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监控、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监控、离线开路负载和短路检测,以及内部热警告和热关断保护功能。电流分流放大器可用于监控系统的负载电流。