ZHCSKN9C December 2019 – January 2026 LMR36506
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待机电流和占空比 | ||||||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 13.5V,VOUT/BIAS = 3.3V,IOUT = 0A,PFM 模式 | 6.5 | µA | ||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 24V,VOUT/BIAS = 3.3V,IOUT = 0A,PFM 模式 | 4 | µA | ||
| DMAX | 最大开关占空比(1) | 98% | ||||
| 输出电压精度 (VOUT/BIAS) | ||||||
| VOUT_3p3V_ACC | VOUT = 3.3V,VIN= 3.6V 至 65V,IOUT = 0A 至满载(2) | FPWM 模式 | -1.5 | 1.5 | % | |
| VOUT_3p3V_ACC | VOUT = 3.3V,VIN= 3.6V 至 65V,IOUT = 0A 至满载(2) | 自动模式 | -1.5 | 2.5 | % | |
| 热关断 | ||||||
| TSD-R | 热关断上升 | 关断阈值 | 158 | 168 | 180 | °C |
| TSD-F | 热关断下降 | 恢复阈值 | 150 | 158 | 165 | °C |
| TSD-HYS | 热关断迟滞 | 8 | 10 | 15 | °C | |