ZHCSKN9C December 2019 – January 2026 LMR36506
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 24V,TA = 25°C。
图 8-18 典型应用曲线示意图| U1 | ƒSW | VOUT | L | 标称 COUT (额定电容) |
RT 引脚 | RFBT | RFBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR36506R3RPER | 1000kHz | 3.3V(固定) | 15µH,260mΩ | 2 × 22µF | 短接至 VCC | 0Ω | 开路 |
| LMR36506RRPER | 400kHz | 5V | 47µH,68.4mΩ | 2 × 22µF | 39.2kΩ | 100kΩ | 24.9kΩ |
| LMR36506R5RPER | 1000kHz | 5V(固定) | 22µH,99.65mΩ | 2 x 22µF | 短接至 VCC | 0Ω | 开路 |