ZHCSKN9C December 2019 – January 2026 LMR36506
PRODUCTION DATA
与任何电源转换器件一样,LMR36506 在运行时会消耗内部功率。这种功耗的影响是将转换器的内部温度升高到环境温度以上。内核温度 (TJ) 是环境温度、功率损耗以及器件的有效热阻 RθJA 和 PCB 组合的函数。LMR36506 的最高结温必须限制为 150°C。这可限制器件的最大功率耗散,从而限制负载电流。方程式 12 展示了重要参数之间的关系。较大的环境温度 (TA) 和较大的 RθJA 值会降低最大可用输出电流。可以使用本数据表中提供的曲线来估算转换器效率。如果在其中某条曲线中找不到所需的运行条件,则可以使用内插来估算效率。或者,可以调整 EVM 以匹配所需的应用要求,并且可以直接测量效率。RθJA 的正确值更难估计。如“半导体和 IC 封装热指标”应用报告 中所述,节 6.4 中给出的值对于设计用途无效,不得用于估算应用的热性能。该表中报告的值是在实际应用中很少获得的一组特定条件下测量的。

其中
有效 RθJA 是一个关键参数,取决于许多因素,例如:
图 8-3 中提供了 RθJA 与电路板铜箔面积间关系的典型示例。图中给出的铜面积对应于每层。对于 4 层 PCB 设计,顶层和底层为 2oz 覆铜,内部两层为 1oz。对于 2 层 PCB 设计,顶层和底层均为 2oz 覆铜。请注意,这些图表中给出的数据仅用于说明目的,任何给定应用的实际性能取决于前面提到的所有因素。
使用 图 8-3 中为给定 PCB 铜面积提供的 RθJA 值以及节 6.4 中的 ΨJT,可以根据方程式 13 估算出 IC 在给定工作条件下的结温
其中
上面提到的 IC Power Loss 等于总功率损耗减去来自电感器直流电阻的损耗。可根据应用曲线 中的效率曲线或使用 WEBENCH 近似计算出特定运行条件和温度下的总体功率损耗。
图 8-3 VQFN (RPE) 封装的 RθJA 与 PCB 覆铜区间的关系以下资源可用作理想热 PCB 设计和针对给定应用环境估算 RθJA 的指南: