ZHCSKN9C December   2019  – January 2026 LMR36506

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD(商用)等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 系统特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  启用、启动和关断
      2. 7.3.2  可调开关频率(通过 RT)
      3. 7.3.3  电源正常输出运行
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC UVLO 和 VOUT/BIAS 输入
      5. 7.3.5  自举电压和 VCBOOT-UVLO(CBOOT 端子)
      6. 7.3.6  输出电压选择
      7. 7.3.7  软启动和从压降中恢复
        1. 7.3.7.1 从压降中恢复
      8. 7.3.8  电流限值和短路
      9. 7.3.9  热关断
      10. 7.3.10 输入电源电流
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 工作模式
        1. 7.4.3.1 CCM 模式
        2. 7.4.3.2 自动模式 — 轻负载运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
          2. 7.4.3.2.2 降频
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式 – 轻负载运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
        5. 7.4.3.5 压降
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择开关频率
        2. 8.2.2.2 设置输出电压
          1. 8.2.2.2.1 实现可调节输出的 FB
        3. 8.2.2.3 电感器选型
        4. 8.2.2.4 输出电容器选型
        5. 8.2.2.5 输入电容器选型
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 CFF 选型
          1. 8.2.2.8.1 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最高环境温度
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

最大/最小限制适用于推荐的 -40°C 至 +150°C 工作结温范围 (TJ)(除非另外说明)。最小值和最大值限值是经过测试、设计或统计相关性分析而确定的。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 24V。(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VIN 引脚)
VIN_R 最低工作输入电压(上升) 上升阈值 3.4 3.5 V
VIN_F 最低工作输入电压(下降) 运行后;下降阈值 2.45 3.0 V
IQ_13p5_Fixed 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 13.5V;VOUT/BIAS = 5.25V, VRT = 0V;固定输出 0.25 0.672 1.05 µA
IQ_13p5_Adj 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 13.5V;VFB = 1.05V,VRT = 0V;可调输出 14 17 22 µA
IQ_24p0_Fixed 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (2) VIN = VEN = 24V;VOUT/BIAS = 5.25V,VRT = 0V;固定输出 0.8 1.2 1.7 µA
IQ_24p0_Adj 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) VIN = VEN = 24V;VFB = 1.05V,VRT = 0V;可调输出 14 18 22
µA

IB_13p5 流入 VOUT/BIAS 引脚的电流(非开关)(2) VIN = 13.5V,VOUT/BIAS = 5.25V,VRT = 0V;固定输出 14 17 22 µA
IB_24p0 流入 VOUT/BIAS 引脚的电流(非开关)(2) VIN = 24V,VOUT/BIAS = 5.25V,VRT = 0V;固定输出 14 18 22 µA
ISD_13p5 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) VEN = 0;VIN = 13.5V 0.5 1.1 µA
ISD_24p0 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) VEN = 0;VIN = 24V 1 1.6 µA
使能(EN 引脚)
VEN-WAKE 使能唤醒阈值 0.4 V
VEN-VOUT VOUT 的精密使能高电平 1.16 1.263 1.36 V
VEN-HYST 使能阈值迟滞低于 VEN-VOUT 0.3 0.35 0.4 V
ILKG-EN 使能输入漏电流 VEN = 3.3V 0.3 8 nA
内部 LDO
VCC 内部 VCC 电压 可调或固定输出;自动模式 3.125 3.15 3.22 V
ICC 偏置稳压器电流限制 65 240 mA
VCC-UVLO 内部 VCC 欠压锁定 VCC 上升欠压阈值 3 3.3 3.65 V
VCC-UVLO-HYST 内部 VCC 欠压锁定迟滞 迟滞低于 VCC-UVLO 0.4 0.8 1.2 V
电流限值
ISC-0p3 短路高侧电流限值(3) 0.3A 版本 0.42 0.5 0.575 A
ILS-LIMIT-0p3 低侧电流限值(3) 0.3A 版本 0.3 0.35 0.4 A
IPEAK-MIN-0p3 最小峰值电感器电流(3) PFM 运行模式,0.3A 版本;占空比 = 0 0.067 0.09 0.11 A
ISC-0p6 短路高侧电流限值(3) 0.87 1 1.11 A
ILS-LIMIT-0p6 低侧电流限值(3) 0.6 0.7 0.752 A
IPEAK-MIN-0p6 最小峰值电感器电流(3) 自动模式,占空比 = 0 0.127 0.19 0.227 A
IZC 过零电流(3) 自动模式 0 0.01 0.022 A
IL-NEG 灌电流限值(负值)(3) FPWM 模式 0.6 0.7 0.8 A
电源正常
PG-OV PGOOD 上限阈值 - 上升 FB %(可调输出)或 VOUT/BIAS(固定输出) 106 107 110 %
PG-UV PGOOD 阈值下限 - 下降 FB %(可调输出)或 VOUT/BIAS(固定输出) 93 94 96.5 %
PG-HYS PGOOD 迟滞 - 上升/下降  FB %(可调输出)或 VOUT/BIAS(固定输出) 1.3 1.8 2.3 %
VPG-VALID 正常 PG 功能的最小输入电压 0.75 1 2 V
RPG-EN5p0 RDS(ON) PGOOD 输出 VEN = 5.0V,1mA 上拉电流 20 40 70 Ω
RPG-EN0 RDS(ON) PGOOD 输出 VEN = 0V,1mA 上拉电流 10 18 31 Ω
MOSFET
RDS-ON-HS 高侧 MOSFET 导通电阻 负载 = 0.3A 560 920 mΩ
RDS-ON-LS 低侧 MOSFET 导通电阻 负载 = 0.3A 280 460 mΩ
VCBOOT-UVLO Cboot - SW UVLO 阈值(4) 2.14 2.3 2.42 V
电压基准
VOUT_Fixed3p3 3.3V 的初始 VOUT 电压精度 FPWM 模式 3.25 3.3 3.34 V
VOUT_Fixed5p0 5V 的初始 VOUT 电压精度 FPWM 模式 4.93 5 5.07 V
VREF 内部基准电压 VIN = 3.6V 至 65V,FPWM 模式 0.985 1 1.01 V
IFB FB 输入电流 可调输出,FB = 1V 85 110 nA
最小值和最大值限值在 25ºC 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性验证了工作温度范围内的限值。这些限值用于计算平均出厂质量水平 (AOQL)。
该值是器件开环使用的电流。并不代表稳压时系统的总输入电流。
此表中的电流限制值在生产中经过开环测试。这些值可能不同于闭环应用中的限值。
当 CBOOT 电容器上的电压降至低于该电压时,低侧 MOSFET 将为引导电容器充电。