ZHCSKK9AH October   1979  – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热性能信息:LMx93x 和 LM2903x
    4. 5.4  ESD 等级
    5. 5.5  电气特性 LM393B
    6. 5.6  电气特性 LM2903B
    7. 5.7  LM393B 和 LM2903B 的开关特性
    8. 5.8  LM193、LM293 和 LM393(无 A 后缀)的电气特性
    9. 5.9  LM293A 和 LM393A 的电气特性
    10. 5.10 LM2903、LM2903V 和 LM2903AV 的电气特性
    11. 5.11 开关特性:LM193、LM239、LM393、LM2903(所有“A”和“V”版本)
    12. 5.12 LMx93x 和 LM2903x 的典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电压比较
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电压范围
        2. 7.2.2.2 最小过驱电压
        3. 7.2.2.3 输出和驱动电流
        4. 7.2.2.4 响应时间
      3. 7.2.3 应用曲线
      4. 7.2.4 电源相关建议
      5. 7.2.5 布局
        1. 7.2.5.1 布局指南
        2. 7.2.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性 LM393B

VS = 5V,VCM = (V–);TA = 25°C(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIO 输入失调电压 VS = 5 至 36V -2.5 ±0.37 2.5 mV
VS = 5 至 36V,TA = –40°C 至 +85°C -4 4
输入失调电压(仅 DGK 封装) VS = 5 至 36V -3.5 ±0.37 3.5
VS = 5 至 36V,TA = –40°C 至 +85°C -5 5
IB 输入偏置电流 -3.5 -25 nA
TA = -40°C 至 +85°C -50 nA
IOS 输入失调电流 -10 ±0.5 10 nA
TA = -40°C 至 +85°C -25 25 nA
VCM 共模范围 (1) VS = 3 至 36V (V–)  (V+) – 1.5 V
VS = 3 至 36V,TA = –40°C 至 +85°C (V–)  (V+) – 2.0 V
AVD 大信号差分电压放大 VS = 15V,VO = 1.4V 至 11.4V;
RL ≥ 15k 至 (V+)
50 200 V/mV
VOL 低电平输出电压 {相对于 (V–) 的摆幅} ISINK ≤ 4mA,VID = -1V 110 400 mV
ISINK ≤ 4mA,VID = -1V
TA = –40°C 至 +85°C
550 mV
IOH-LKG 高电平输出漏电流 (V+) = VO = 5V;VID = 1V 0.1 20 nA
(V+) = VO = 36V;VID = 1V 0.3 50 nA
IOL 低电平输出电流 VOL = 1.5V;VID = -1V;VS = 5V 6 21 mA
IQ 静态电流(所有比较器) VS = 5V,空载 400 600 µA
VS = 36V,空载,TA = –40°C 至 +85°C 550 800 µA
任一输入端的电压不应低于负 0.3V,否则输出可能不正确,并且可能产生过大的
输入电流。共模电压范围的上限受 VCC – 2V 的限制。不过,只有一个输入需要
处于有效的共模范围之内,另一个输入可以达到最大 VCC 电平,比较器会提供适当的输出状态。
任一输入或两个输入可以达到最大 VCC 电平而不会造成损坏。