ZHCSKK9AH October   1979  – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热性能信息:LMx93x 和 LM2903x
    4. 5.4  ESD 等级
    5. 5.5  电气特性 LM393B
    6. 5.6  电气特性 LM2903B
    7. 5.7  LM393B 和 LM2903B 的开关特性
    8. 5.8  LM193、LM293 和 LM393(无 A 后缀)的电气特性
    9. 5.9  LM293A 和 LM393A 的电气特性
    10. 5.10 LM2903、LM2903V 和 LM2903AV 的电气特性
    11. 5.11 开关特性:LM193、LM239、LM393、LM2903(所有“A”和“V”版本)
    12. 5.12 LMx93x 和 LM2903x 的典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电压比较
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电压范围
        2. 7.2.2.2 最小过驱电压
        3. 7.2.2.3 输出和驱动电流
        4. 7.2.2.4 响应时间
      3. 7.2.3 应用曲线
      4. 7.2.4 电源相关建议
      5. 7.2.5 布局
        1. 7.2.5.1 布局指南
        2. 7.2.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM393B 和 LM2903B 可直接替代 LM293、LM393 和 LM2903(“A”和“V”版本)。

所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。

器件信息
器件型号封装(1)本体尺寸(标称值)
LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AVSOIC (8)4.90mm x 3.91mm
LM393B、LM2903B、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903VSSOP (8)3.00mm x 3.00mm
LM293、LM393、LM393A、LM2903PDIP (8)9.81mm × 6.35mm
LM393、LM393A、LM2903SO (8)6.20mm x 5.30mm
LM393B、LM2903B、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AVTSSOP (8)3.00mm x 4.40mm
LM393B、LM2903BSOT-23 (8)2.90mm x 1.60mm
LM393B、LM2903BWSON (8)2.00mm × 2.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
系列比较表
规格LM393BLM2903BLM393
LM393A
LM2903LM2903V
LM2903AV
LM193LM293
LM293A
单位
电源电压2 至 362 至 362 至 302 至 302 至 322 至 302 至 30V
总电源电流
(5V 至 36V 最大值)
0.6 至 0.80.6 至 0.81 至 2.51 至 2.51 至 2.51 至 2.51 至 2.5mA
温度范围-40 至 85-40 至 1250 至 70-40 至 125-40 至 125-55 至 125-25 至 85°C
ESD (HBM)2000200020002000200020002000V
失调电压
(整个温度范围内的最大值)
±4±4±9
±4
±15±15
±4
±9±9
±4
mV
输入偏置电流(典型值/最大值)3.5/253.5/2525/25025/25025/25025/10025/250nA
响应时间(典型值)111.31.31.31.31.3µsec