ZHCSKK9AH October   1979  – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热性能信息:LMx93x 和 LM2903x
    4. 5.4  ESD 等级
    5. 5.5  电气特性 LM393B
    6. 5.6  电气特性 LM2903B
    7. 5.7  LM393B 和 LM2903B 的开关特性
    8. 5.8  LM193、LM293 和 LM393(无 A 后缀)的电气特性
    9. 5.9  LM293A 和 LM393A 的电气特性
    10. 5.10 LM2903、LM2903V 和 LM2903AV 的电气特性
    11. 5.11 开关特性:LM193、LM239、LM393、LM2903(所有“A”和“V”版本)
    12. 5.12 LMx93x 和 LM2903x 的典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电压比较
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电压范围
        2. 7.2.2.2 最小过驱电压
        3. 7.2.2.3 输出和驱动电流
        4. 7.2.2.4 响应时间
      3. 7.2.3 应用曲线
      4. 7.2.4 电源相关建议
      5. 7.2.5 布局
        1. 7.2.5.1 布局指南
        2. 7.2.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

LM2903、LM2903V 和 LM2903AV 的电气特性

在指定自然通风温度下,Vcc = 5V(除非另有说明)
参数测试条件TA(1)LM2903、LM2903VLM2903AV单位
最小值典型值最大值最小值典型值最大值
VIO输入失调电压VCC = 5V 至最大值(2),
VO = 1.4V,
VIC = VICR(min),
25°C2712mV
完整范围154
IIO输入失调电流VO = 1.4V25°C550550nA
完整范围200200
IIB输入偏置电流VO = 1.4V25°C-25-250-25-250nA
完整范围-500-500
VICR共模输入电压范围(3)25°C0 至
VCC – 1.5
0 至
VCC – 1.5
V
完整范围0 至
VCC – 2
0 至
VCC – 2
AVD大信号差分电压放大VCC = 15V,VO = 1.4V 至 11.4V,
RL ≥ 15kΩ 至 VCC
25°C2510025100V/mV
IOH高电平输出电流VOH = 5V,VID = 1V25°C0.1500.150nA
VOH = VCC 最大值(2),VID = 1V完整范围11µA
VOL低电平输出电压IOL = 4mA,VID = -1 V,25°C150400150400mV
完整范围700700
IOL低电平输出电流VOL = 1.5V,VID = -1V25°C66mA
ICC电源电流RL= ∞VCC = 5V25°C0.810.81mA
VCC = 最大值完整范围2.52.5
LM2903 的完整范围(最小值或最大值)为 -40°C 至 125°C。除非另有说明,否则所有特性均在零共模输入电压下测量。
在非 V 型器件中,VCC 最大值 = 30V;对于 V 后缀器件,V CC 最大值 = 32V。
任一输入端的电压不应低于负 0.3V,否则输出可能不正确,并且可能产生过大的输入电流。共模电压范围的上限受 VCC – 2V 的限制。不过,只有一个输入需要处于有效的共模范围之内,另一个输入可以达到最大 VCC 电平,比较器会提供适当的输出状态。任一输入或两个输入可以达到最大 VCC 电平而不会造成损坏。