ZHCSKK9AH October   1979  – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热性能信息:LMx93x 和 LM2903x
    4. 5.4  ESD 等级
    5. 5.5  电气特性 LM393B
    6. 5.6  电气特性 LM2903B
    7. 5.7  LM393B 和 LM2903B 的开关特性
    8. 5.8  LM193、LM293 和 LM393(无 A 后缀)的电气特性
    9. 5.9  LM293A 和 LM393A 的电气特性
    10. 5.10 LM2903、LM2903V 和 LM2903AV 的电气特性
    11. 5.11 开关特性:LM193、LM239、LM393、LM2903(所有“A”和“V”版本)
    12. 5.12 LMx93x 和 LM2903x 的典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电压比较
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电压范围
        2. 7.2.2.2 最小过驱电压
        3. 7.2.2.3 输出和驱动电流
        4. 7.2.2.4 响应时间
      3. 7.2.3 应用曲线
      4. 7.2.4 电源相关建议
      5. 7.2.5 布局
        1. 7.2.5.1 布局指南
        2. 7.2.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VCC电源电压(2)非 B 版本-0.336V
仅限 B 版本38
VID差分输入电压(3)非 B 版本-3636V
仅限 B 版本-3838
VI输入电压(任一输入)非 B 版本-0.336V
仅限 B 版本38
IIK输入电流(5)-50mA
VO输出电压非 B 版本-0.336V
仅限 B 版本38
IO输出电流非 B 版本20mA
仅限 B 版本25
ISC输出接地短路的持续时间(4)无限
TJ运行虚拟结温150°C
Tstg贮存温度-65150°C
应力超出绝对最大额定值 下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。生产过程中没有必要对产品的所有参数进行测试。
除差分电压外的所有电压值都是相对于网络接地而言的。
差分电压是相对于 IN– 的 IN+ 上的值。
从输出到 VCC 的短路会导致过热,并且最终会发生损坏。
输入电流通过寄生二极管流至接地端并开启寄生晶体管,这会增加 ICC 并可能导致输出不正确。移除输入电流后,将恢复正常运行。