ZHCSJX6A June 2019 – December 2019 ADS7038
PRODUCTION DATA.
ADS7038 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位 1MSPS 逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。 该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。
ADS7038 通过兼容 SPI 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7038 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实施模拟监控功能。ADS7038 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS7038 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |