ZHCSJS2O November   1997  – January 2026 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  电气特性:HC 器件
    6. 5.6  电气特性:HCT 器件
    7. 5.7  开关特性,VCC = 5V
    8. 5.8  开关特性,CL = 50pF
    9. 5.9  模拟通道规格
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性:HCT 器件

在自然通风条件下的工作温度范围内且 VSUPPLY = ±5V 和 RL = 100Ω 的条件下测得(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
CD74HCT405x
VIS (V) VI (V) VEE (V) VCC (V) TA
输入高电压,VIH,最小值 4.5 至 5.5 25°C 2 V
-40°C 至 +85°C 2
-55°C 至 +125°C 2
输入低电压,VIL,最大值 4.5 至 5.5 25°C 0.8 V
-40°C 至 +85°C 0.8
-55°C 至 +125°C 0.8
rON
导通电阻
IO = 1mA VCC 或 VEE VIL 或 VIH 0 4.5 25°C 70 160 Ω
-40°C 至 +85°C 200
-55°C 至 +125°C 240
-4.5 4.5 25°C 40 120
-40°C 至 +85°C 150
-55°C 至 +125°C 180
VCC 至 VEE 0 4.5 25°C 90 180
-40°C 至 +85°C 225
-55°C 至 +125°C 270
-4.5 4.5 25°C 45 130 Ω
-40°C 至 +85°C 162
-55°C 至 +125°C 195
ΔrON
任何两个通道之间的最大导通电阻
0 4.5 25°C 10
Ω

-4.5 4.5 25°C 5
IIZ
开关导通/关断泄漏电流
1 和 2 通道 对于关断:当 VIS = VCC 时,VOS = VEE;当 VIS = VEE 时,VOS = V CC。对于导通:VIS 和 VOS 电压电平的所有适用组合 VIL 或 VIH 0 6
25°C

±0.1 µA
-55°C 至 85°C ±1
-55°C 至 125°C ±1
4053 -5 5
25°C

±0.1
-55°C 至 85°C ±1
-55°C 至 125°C ±1
4 通道 0 6
25°C

±0.1
-55°C 至 85°C ±1
-55°C 至 125°C ±1
4052 -5 5
25°C

±0.2
-55°C 至 85°C ±2
-55°C 至 125°C ±2
8 通道 0 6
25°C

±0.2
-55°C 至 85°C ±2
-55°C 至 125°C ±2
4051 -5 5
25°C

±0.4
-55°C 至 85°C ±4
-55°C 至 125°C ±4
IIL
控制输入漏电流
请参阅(1) 0 5.5
25°C

±0.1 µA
-55°C 至 85°C ±1
-55°C 至 125°C ±1

静态器件电流,ICC 最大值
 
IO = 0 当 VIS = VEE 时,VOS = VCC VCC 或 GND 0 5.5
25°C

12 µA
-55°C 至 85°C 80
-55°C 至 125°C 160
当 VIS = VCC 时,VOS = VEE -4.5 5.5
25°C

32
-55°C 至 85°C 160
-55°C 至 125°C 320
ΔICC 每个输入引脚的附加静态器件电流:1 个单位负载(2) ΔICC VCC - 2.1 4.5 至 5.5
25°C

100 360 µA
-55°C 至 85°C 450
-55°C 至 125°C 490
VCC 和 GND 之间的任何电压。
对于双电源系统,理论上最坏情况(VI = 2.4V,VCC = 5.5V)下的规格为 1.8mA。