ZHCSJS2O November   1997  – January 2026 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  电气特性:HC 器件
    6. 5.6  电气特性:HCT 器件
    7. 5.7  开关特性,VCC = 5V
    8. 5.8  开关特性,CL = 50pF
    9. 5.9  模拟通道规格
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC – VEE 直流电源电压 -0.5 10.5 V
VCC -0.5 7 V
VEE 0.5 -7 V
IIK  直流输入二极管电流 VI < – 0.5V 或 VI > VCC + 0.5V -20 20 mA
IOK  直流开关二极管电流 VI < VEE – 0.5V 或 VI > VCC + 0.5V -20 20 mA
直流开关电流(2) VI < VEE – 0.5V 或 VI > VCC + 0.5V -25 25 mA
ICC 直流 VCC 或接地电流 -50 50 mA
IEE 直流 VEE 电流 -20 mA
VSEL 或 VEN 逻辑控制输入引脚电压(EN、Ax、SELx)  -0.5 30 V
TJMAX
最高结温
150 °C
TLMAX
最高引线温度
焊接 10s 300 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 中列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅为应力等级,并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。