ZHCSJS2O November 1997 – January 2026 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD74HC405x | |||||||||||
| VIS (V) | VI (V) | VEE (V) | VCC (V) | TA | |||||||
| 输入高电压,VIH,最小值 | 2 | 25°C | 1.5 | V | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.5 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 1.5 | ||||||||||
| 4.5 | 25°C | 3.15 | |||||||||
| -40°C 至 +85°C | 3.15 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 3.15 | ||||||||||
| 6 | 25°C | 4.2 | |||||||||
| -40°C 至 +85°C | 4.2 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 4.2 | ||||||||||
| 输入低电压,VIL,最大值 | 2 | 25°C | 0.5 | V | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 0.5 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 0.5 | ||||||||||
| 4.5 | 25°C | 1.35 | |||||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.35 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 1.35 | ||||||||||
| 6 | 25°C | 1.8 | |||||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.8 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 1.8 | ||||||||||
| rON 导通电阻 |
IO = 1mA | VCC 或 VEE | VIL 或 VIH | 0 | 4.5 | 25°C | 70 | 160 | Ω | ||
| -40°C 至 +85°C | 200 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 240 | ||||||||||
| 0 | 6 | 25°C | 60 | 140 | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 175 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 210 | ||||||||||
| -4.5 | 4.5 | 25°C | 40 | 120 | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 150 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 180 | ||||||||||
| VCC 至 VEE | 0 | 4.5 | 25°C | 90 | 180 | Ω | |||||
| -40°C 至 +85°C | 225 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 270 | ||||||||||
| 0 | 6 | 25°C | 80 | 160 | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 200 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 240 | ||||||||||
| -4.5 | 4.5 | 25°C | 45 | 130 | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 162 | ||||||||||
| -55°C 至 +125°C | 195 | ||||||||||
| ΔrON 任何两个通道之间的最大导通电阻 |
0 | 4.5 | 25°C | 10 | Ω |
||||||
| 0 | 6 | 25°C | 8.5 | ||||||||
| -4.5 | 4.5 | 25°C | 5 | ||||||||
| IIZ 开关导通/关断泄漏电流 |
1 和 2 通道 | 对于关断:当 VIS = VCC 时,VOS = VEE;当 VIS = VEE 时,VOS = V CC。对于导通:VIS 和 VOS 电压电平的所有适用组合 | VIL 或 VIH | 0 | 6 | 25°C |
±0.1 | µA | |||
| -55°C 至 85°C | ±1 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | ±1 | ||||||||||
| 4053 | -5 | 5 | 25°C |
±0.1 | |||||||
| -55°C 至 85°C | ±1 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | ±1 | ||||||||||
| 4 通道 | 0 | 6 | 25°C |
±0.1 | |||||||
| -55°C 至 85°C | ±1 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | ±1 | ||||||||||
| 4052 | -5 | 5 | 25°C |
±0.2 | |||||||
| -55°C 至 85°C | ±2 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | ±2 | ||||||||||
| 8 通道 | 0 | 6 | 25°C |
±0.2 | |||||||
| -55°C 至 85°C | ±2 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | ±2 | ||||||||||
| 4051 | -5 | 5 | 25°C |
±0.4 | |||||||
| -55°C 至 85°C | ±4 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | ±4 | ||||||||||
| IIL 控制输入漏电流 |
VCC 或 GND | 0 | 6 | 25°C |
±0.1 | µA | |||||
| -55°C 至 85°C | ±1 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | ±1 | ||||||||||
静态器件电流,ICC 最大值 |
IO = 0 | 当 VIS = VEE 时,VOS = VCC | VCC 或 GND | 0 | 6 | 25°C |
12 | µA | |||
| -55°C 至 85°C | 80 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | 160 | ||||||||||
| 当 VIS = VCC 时,VOS = VEE | -5 | 5 | 25°C |
32 | |||||||
| -55°C 至 85°C | 160 | ||||||||||
| -55°C 至 125°C | 320 | ||||||||||