ZHCSJK0A April 2019 – September 2019 UC1843B-SP
PRODUCTION DATA.
UC1843B-SP 控制 IC 是与 UC1843A-SP 引脚兼容的耐辐射加固版。该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 特性。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UC1843B-SP | CFP/HKU (10) | 6.48mm x 7.02mm |