ZHCSIZ5F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(SPC)S | 周期时间,SPICLK(4) | 25 | ns | ||
| 2(5) | tw(SPCH)S | 脉冲持续时间,SPICLK 高电平的时间(时钟极性 = 0) | 10 | ns | ||
| tw(SPCL)S | 脉冲持续时间,SPICLK 低电平的时间(时钟极性 = 1) | 10 | ||||
| 3(5) | tw(SPCL)S | 脉冲持续时间,SPICLK 低电平的时间(时钟极性 = 0) | 10 | ns | ||
| tw(SPCH)S | 脉冲持续时间,SPICLK 高电平的时间(时钟极性 = 1) | 10 | ||||
| 4(5) | td(SPCH-SOMI)S | 延迟时间,SPICLK 高电平之后 SPISOMI 有效的时间(时钟极性 = 0) | 10 | ns | ||
| td(SPCL-SOMI)S | 延迟时间,SPICLK 低电平之后 SPISOMI 有效的时间(时钟极性 = 1) | 10 | ||||
| 5(5) | th(SPCH-SOMI)S | 在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间(时钟极性 = 0) | 2 | ns | ||
| th(SPCL-SOMI)S | 在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间(时钟极性 = 1) | 2 | ||||
| 4(5) | td(SPCH-SOMI)S | 在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 有效的延迟时间(时钟极性 = 0;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 1;时钟相位 = 1) | 10 | ns | ||
| td(SPCL-SOMI)S | 在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 有效的延迟时间(时钟极性 = 1;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 0;时钟相位 = 1) | 10 | ||||
| 5(5) | th(SPCH-SOMI)S | 在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间(时钟极性 = 0;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 1;时钟相位 = 1) | 2 | ns | ||
| th(SPCL-SOMI)S | 在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间(时钟极性 = 1;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 0;时钟相位 = 1) | 2 | ||||
| 6(5) | tsu(SIMO-SPCL)S | 在 SPICLK 低电平之前 SPISIMO 的建立时间(时钟极性 = 0;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 1;时钟相位 = 1) | 3 | ns | ||
| tsu(SIMO-SPCH)S | 在 SPICLK 高电平之前的 SPISIMO 建立时间(时钟极性 = 1;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 0;时钟相位 = 1) | 3 | ||||
| 7(5) | th(SPCL-SIMO)S | 在 SPICLK 低电平之后 SPISIMO 数据有效的保持时间(时钟极性 = 0;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 1;时钟相位 = 1) | 1 | ns | ||
| th(SPCL-SIMO)S | 在 SPICLK 高电平之后 SPISIMO 数据有效的保持时间(时钟极性 = 1;时钟相位 = 0)或(时钟极性 = 0;时钟相位 = 1) | 1 | ||||
图 7-9 SPI 外设模式外部时序(时钟相位 = 0)
图 7-10 SPI 外设模式外部时序(时钟相位 = 1)