ZHCSIS8G September 2018 – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP
PRODUCTION DATA
与 UVLO 设定点类似,使用连接至到 OVP 引脚的电阻分压器 ROVP_TOP 和 ROVP_BOT 来配置过压保护设定点。设置 ROVP_TOP = 100kΩ 并使用方程式 2 计算 ROVP_BOT 的值。对于 OVP = 6.5V,ROVP_BOT = 10.7kΩ。选择 OVP 设定点时,电阻分压器必须验证对于应用中使用的 VIN 器件仍然启用。通过确保使用所选电阻分压器时仍然满足 VOVPF 要求,并且满足要求所需的 VIN 大于应用中使用的 VIN,即可实现这一点。方程式 14 展示了设置 OVP 点的 VIN 和 VOVPF 要求。对于该特定应用,要求得到满足,结果为 5.16V。