ZHCSIP1G April 1999 – July 2025 UCC2808A-1 , UCC2808A-2 , UCC3808A-1 , UCC3808A-2
PRODUCTION DATA
UCCx808A 器件是 BiCMOS 推挽式高速低功耗脉宽调制器系列。UCCx808A-x 包含离线或直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,且所需器件数最少。
UCCx808A 双路输出驱动级以推挽式配置排列。两个输出都使用切换触发器以振荡器频率的一半进行切换。两个输出之间的死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值,从而将每个输出级占空比限制为小于 50%。
UCCx808A 系列提供了多种封装选项、温度范围选项以及欠压锁定电平选择。该系列具有适用于离线和电池供电系统的 UVLO 阈值和迟滞选项。
UCCx808A 是 UCC3808 系列的增强版本。显著区别在于,A 版本在 CS 引脚与接地之间配备一个内部放电晶体管,该晶体管在振荡器死区时间内的每个时钟周期激活。该功能可在每个周期内使 CS 引脚上的任何滤波电容放电,并有助于更大限度地减小滤波电容值和电流检测延迟。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| UCC2808A-1、 UCC2808A-2、 UCC3808A-2 |
D (SOIC. 8) | 4.9mm × 6mm |
| PW(TSSOP,8) | 3mm × 6.4mm | |
| UCC3808A-1 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
简化版应用