ZHCSII6D July   2018  – May 2025 OPA855

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入和 ESD 保护
      2. 8.3.2 反馈引脚
      3. 8.3.3 宽增益带宽积
      4. 8.3.4 压摆率与输出级之间的关系
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 分立式电源和单电源供电
      2. 8.4.2 断电模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 光学前端系统中的 TIA
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 光学传感器接口
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

测试条件:VS+= 5V、VS– = 0V、G = 7V/V、RF = 453Ω、在 1/2Vs 处偏置的输入共模、RL = 200Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 TA = 25℃(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 小信号带宽 VOUT = 100 mVPP 2.5 GHz
LSBW 大信号带宽 VOUT = 2 VPP 850 MHz
GBWP 增益带宽积 8 GHz
0.1dB 平坦度带宽 200 MHz
SR 压摆率 (10%–90%) VOUT = 2-V 阶跃 2750 V/µs
tr 上升时间 VOUT = 100mV 阶跃 0.17 ns
tf 下降时间 VOUT = 100mV 阶跃 0.17 ns
精度达 0.1% 的稳定时间 VOUT = 2-V 阶跃 2.3 ns
精度达 0.001% 的稳定时间 VOUT = 2-V 阶跃 2600 ns
过冲或下冲 VOUT = 2-V 阶跃 5%
过驱恢复 2 × 输出过驱 3 ns
HD2 二阶谐波失真 f = 10MHz,VOUT = 2VPP 90 dBc
f = 100MHz,VOUT = 2VPP 65
HD3 三阶谐波失真 f = 10MHz,VOUT = 2VPP 86 dBc
f = 100MHz,VOUT = 2VPP 74
en 输入基准电压噪声 f = 1MHz 0.98 nV/√Hz
ei 输入基准电流噪声 f = 1MHz 2.5 pA/√Hz
zO 闭环输出阻抗 f = 1MHz 0.15 Ω
直流性能
AOL 开环电压增益(1) 70 76 dB
VOS 输入失调电压(1) TA = 25°C -1.5 ±0.2 1.5 mV
ΔVOS/ΔT 输入失调电压漂移 TA = –40°C 至 125°C 0.5 µV/°C
IB 输入偏置电流 (2) TA = 25°C -18.5 -12 -5 µA
ΔIB/ΔT 输入偏置电流漂移 TA = –40°C 至 +125°C -0.08 µA/°C
IBOS 输入失调电流(1) TA = 25°C -1 ±0.1 1 µA
ΔIBOS/ΔT 输入失调电流漂移 TA = –40°C 至 +125°C 1 nA/°C
CMRR 共模抑制比(1) VCM = ±0.5V,以 1/2Vs 为基准 90 100 dB
输入
共模输入电阻 2.3 MΩ
CCM 共模输入电容 0.6 pF
差分输入电阻 5 kΩ
CDIFF 差分输入电容 0.2 pF
VIH 共模输入范围(高位)(1) CMRR > 80dB,VS+= 3.3V 2.7 2.9 V
VIL 共模输入范围(低位)(1) CMRR > 80dB,VS+= 3.3V 1.1 1.3 V
VIH 共模输入范围(高位)(1) CMRR > 80dB 4.4 4.6 V
VIH 共模输入范围(高位) TA = –40°C 至 +125°C,CMRR > 80dB 4.3 V
VIL 共模输入范围(低位)(1) CMRR > 80dB 1.1 1.3 V
VIL 共模输入范围(低位) TA = –40°C 至 +125°C,CMRR > 80dB 1.3 V
输出
VOH 输出电压(高电平)(3) TA = 25°C,VS+ = 3.3V 2.35 2.4 V
VOH 输出电压(高电平)(3) TA = 25°C 3.95 4.1 V
TA = -40°C 至 +125°C 4
VOL 输出电压(低电平)(3) TA = 25°C,VS+ = 3.3V 1.05 1.15 V
VOL 输出电压(低电平)(3) TA = 25°C 1.05 1.15 V
TA = -40°C 至 +125°C 1.1
IO_LIN 线性输出驱动
(拉电流和灌电流)(1)
RL = 10Ω,AOL> 60dB 65 80 mA
TA = –40°C 至 +125°C、RL = 10Ω、AOL > 60dB 70
ISC 输出短路电流(1) 85 105 mA
电源
IQ 静态电流 16 17.8 19.5 mA
TA = -40°C 16.7
TA = 125°C 19.5
PSRR+ 正电源抑制比(1) 80 86 dB
PSRR– 负电源抑制比(1) 70 80
断电
禁用电压阈值 在小于该电压时放大器关闭 0.65 1 V
启用电压阈值 在小于该电压时放大器打开 1.5 1.8 V
关断静态电流 70 140 μA
PD 偏置电流 70 140 μA
开通延时时间 VOUT = 最终值的 90% 时的时间 15 ns
关断延时时间 120 ns
最小和最大限值不适用于裸片。
流入输入引脚的电流被视为负值。
放大器输出饱和。