ZHCSIH4C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
与电芯连接一样,检测电阻上的开尔文连接质量至关重要。检测电阻的温度系数不得大于 50ppm,以更大程度地减小电流测量随温度的漂移。选择检测电阻的值,使其与 BQ40Z80 可用的过流和短路范围相对应。选择尽可能小的值,以便更大限度地减小短路期间 BQ40Z80 VSS 节点上产生的负电压。该引脚的绝对最小值为 -0.3V。只要保持良好的开尔文检测,就可以使用并联电阻。该器件旨在支持 1mΩ 转 3mΩ 感应电阻器,并使用 1mΩ 感应电阻器(显示为 R52)。使用 1mΩ 时,短路事件期间的大电流会导致检测电阻上的电压超过引脚的绝对最大值。因此,如原理图中所示,需要放置 100Ω 串联电阻 R47 和 R48。