ZHCSIH4C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
BQ40Z80 的 FUSE 引脚设计为在违反各种安全标准之一时点燃化学保险丝。FUSE 引脚还会监控次级电压保护 IC 的状态。当 Q9 栅极为高电平时,Q9 点燃化学保险丝。bq7718xx 的输出经 R22 和 R30 分压,可为 Q9 提供足够的栅极驱动,同时可在 FUSE 信号为高电平时,防止过大的反向电流进入 bq7718xx。
使用 C8 通常是一种很好的做法,尤其在 RFI 抗扰度方面。可以去除 C8,因为化学保险丝是相对较慢的器件,不受电芯连接过程中 FUSE 输出产生的任何亚微秒干扰的影响。
如果不使用 AFEFUSE 输出,则将输出连接到 VSS。
当命令 BQ40Z80 点燃化学保险丝时,FUSE 引脚激活以释放 8V 典型输出。