ZHCSIH4C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
系统存在信号用于通知电量监测计是将电池包安装在系统中还是从系统中卸下。在主机系统中,该引脚接地。如果安装了 J5[1, 2] 跳线,则使用 BQ40Z80 的 PRES 引脚,偶尔对其进行采样以测试系统是否存在。为了省电,电量监测计每秒在 4μs 采样脉冲期间提供一次内部上拉。使用电阻将信号拉至低电平;电阻必须为 20kΩ 或更低,才能验证测试脉冲是否低于 VIL 限制。上拉电流源通常为 10µA 至 20µA。
由于系统存在信号是与外界连接的电池包连接器的一部分,因此必须防止其受到外部静电放电事件的影响。PRES 器件引脚上集成的 ESD 保护功能可将外部保护要求降至 R12,以达到 8kV ESD 接触额定值。如果可能有系统存在信号短接至 PACK+ 的情况,则包括用于高压保护的 E2 火花隙。