ZHCSIH4C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
多功能引脚 20、21 和 22 可配置为三个 LED 控制输出,提供恒定电流阱来驱动外部 LED。这些输出端经过配置,可为多达六个 LED 提供电压和控制。无需外部偏置电压。未使用的 LEDCNTL 引脚可保持开路或连接到 VSS。如果不使用 LED 功能,请将 DISP 引脚连接到 VSS。