ZHCSIH3C July   2018  – October 2020 REF34-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
  9. 8 典型特性
  10. 9 参数测量信息
    1. 9.1 焊接热漂移
    2. 9.2 长期稳定性
    3. 9.3 热迟滞
    4. 9.4 功率耗散
    5. 9.5 噪声性能
  11. 10详细说明
    1. 10.1 概述
    2. 10.2 功能方框图
    3. 10.3 特性说明
      1. 10.3.1 电源电压
      2. 10.3.2 低温漂
      3. 10.3.3 负载电流
    4. 10.4 器件功能模式
      1. 10.4.1 EN 引脚
  12. 11应用和实施
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 基本基准电压连接
        1. 11.2.1.1 设计要求
        2. 11.2.1.2 详细设计过程
          1. 11.2.1.2.1 输入和输出电容器
          2. 11.2.1.2.2 4 线开尔文连接
          3. 11.2.1.2.3 VIN 压摆率注意事项
          4. 11.2.1.2.4 关断/使能特性
        3. 11.2.1.3 应用曲线
      2. 11.2.2 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 微处理器连接
        1. 11.2.2.1 基本基准电压连接
        2. 11.2.2.2 设计要求
        3. 11.2.2.3 详细设计过程
        4. 11.2.2.4 ADAS 中的使能特性
  13. 12电源相关建议
  14. 13布局
    1. 13.1 布局指南
    2. 13.2 布局示例
  15. 14器件和文档支持
    1. 14.1 文档支持
      1. 14.1.1 相关文档
    2. 14.2 接收文档更新通知
    3. 14.3 支持资源
    4. 14.4 商标
    5. 14.5 静电放电警告
    6. 14.6 术语表
  16. 15机械、封装和可订购信息

电气特性

在 VIN = VOUT + VDO、COUT = 10µF、CIN = 0.1µF、IL = 0mA 条件下,最小值和最大值规格在 TA = –40℃ 至 125℃ 范围内测得;典型值规格在 TA = 25℃ 测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
精度和温漂
输出电压精度 TA = 25°C -0.05 0.05 %
输出电压温度系数(1) 2.5 6 ppm/℃
线路和负载调整率
ΔVO/ΔVIN 线路调整率 VIN = VOUT + VDO (2) 至 12V 2 ppm/V
VIN = VOUT + VDO (2) 至 12V 15
ΔVO/ΔIL 负载调整率 IL = 0mA 至 10mA,VIN = VOUT+ VDO (3) 拉电流 20 ppm/mA
拉电流 30
IL = 0mA 至 -10mA,VIN = VOUT+ VDO (3) 灌电流,REF3425-Q1 40
灌电流,REF3430-Q1 43
灌电流,REF3433-Q1 48
灌电流,REF3440-Q1 60
灌电流,REF3450-Q1 70
灌电流,REF3425-Q1 70
灌电流,REF3430-Q1 75
灌电流,REF3433-Q1 84
灌电流,REF3440-Q1 98
灌电流,REF3450-Q1 140
噪声
enp-p 低频噪声(4) 0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz 5 µV p–p/V
0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz(REF3440–Q1 和 REF3450–Q1) 3.8
en 集成宽带噪声 10Hz ≤ f ≤ 10kHz 24 µVrms
en 输出电压噪声密度 f = 1kHz 0.25 ppm/√Hz
 
f = 1kHz(REF3440–Q1 和 REF3450–Q1) 0.2
长期稳定性和迟滞
长期稳定性 (5) DBV 封装 35℃ 时为 0h 至 1000h  25 ppm
35℃ 时为 1000h 至 2000h  10
长期稳定性 (5) DGK 封装 35℃ 时为 0h 至 1000h  17
输出电压热迟滞(6) DBV 封装 25°C、–40°C、125°C、25°C 周期 1 30 ppm
25°C、–40°C、125°C、25°C 周期 2 10
DGK 封装 25°C、–40°C、125°C、25°C 周期 1 20
25°C、–40°C、125°C、25°C 周期 2 10
导通时间
tON 导通时间 0.1% 的输出电压稳定,CL = 10µF,REF3425–Q1 2.5 ms
容性负载
CL 稳定的输出电容器范围 0.1 10 µF
输出电压
VOUT 输出电压 REF3425Q1 2.5 V
REF3430Q1 3.0
REF3433Q1 3.3
REF3440Q1 4.096
REF3450Q1 5.0
电源
VIN 输入电压 VOUT + VDO 12 V
IL 输出电流能力 VIN = VOUT + VDO 至 12V -10 10 mA
IQ 静态电流 工作模式 72 95 µA
关断模式(7) 2.5 3
VDO 压降电压 IL = 0mA 50 mV
IL = 0mA 100
IL = 10mA 500
VEN 使能引脚电压(7) 工作模式下的电压基准 (EN = 1) 1.6 V
关断模式下的电压基准 (EN = 0) 0.5
IEN 使能引脚漏电流(7) VEN = VIN = 12V 1 2 µA
ISC 短路电流 TA = 25°C 时 VOUT = 0V 18 22 mA
温漂通过箱形法指定。有关更多详细信息,请参阅“低温漂”部分。
线路调整率测试的 VDO 为 50mV。
负载调整率测试的 VDO 为 500mV。
有关峰峰值噪声测量的更详细信息,请参阅“噪声性能”部分。
有关长期稳定性测量过程的更详细信息,请参阅“长期稳定性”部分。
有关热迟滞测量过程的更详细信息,请参阅“热迟滞”部分。
不适用于 REF34S 器件(DBV - 5 引脚封装)