ZHCSIH3C July 2018 – October 2020 REF34-Q1
PRODUCTION DATA
在 ADAS 应用中,通常使用带有 MCU 的 ADC 来监控 MCU/DSP/FPGA 的电压轨。在图 图 11-4 中,汽车级 TI Jacinto™ TDA2 MCU 使用 ADS7828-Q1 监控多个模拟输入信号,而在 ADAS 中,这些信号将用作系统电源轨。监控这些电源轨非常重要,因为更严格的电源轨要求可以进一步改善系统监控和优化。在此应用中,REF3425-Q1 用于提供精确的电压基准信号。在这些系统中,通常不会进行校准,因此需要更精确的低功耗电压基准,从而在关键电源轨上测量实现低至 1% 的精度。
本设计示例使用表 11-3 中所列的参数作为输入参数和所需输出参数。
| 规格 | 要求 |
|---|---|
| 输入电压 VIN | 3V |
| 输出电压 | 2.5V |
| 电压电源轨 | 1V |
| 电压电源轨上的最大误差 | 1% |
| 温度范围 | -40°C 至 125°C |