ZHCSIG9E September 2003 – December 2024 SN74CB3Q3257
PRODUCTION DATA
电源可以是节 5.1 表中列出的最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
每个 VCC 端子均应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1μF 旁路电容器。如果多个引脚被标记为 VCC,鉴于 VCC 引脚在电路内部彼此相连,建议为每个 VCC 引脚配备一个 0.01μF 或 0.022μF 电容器。若器件具备 VCC 和 VDD 等在不同电压水平运作的双电源引脚,为保证稳定,建议为每个电源引脚配备一个 0.1µF 旁路电容器。要抑制不同的噪声频率,请并联多个旁路电容器。值为 0.1μF 和 1μF 的电容器通常并联使用。为了获得最佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。