ZHCSIG9E September 2003 – December 2024 SN74CB3Q3257
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
VCC=2.5V±0.2V | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 (85°C) |
最大值 (105°C) |
||||
| fOE 或 fS(1) | OE 或 S | A 或 B | 10 | 10 | MHz | |
| tpd(2) | A 或 B | B 或 A | 0.12 | 0.21 | ns | |
| tpd(s) | S | A | 1.5 | 6.5 | 7.5 | ns |
| ten | S | B | 1.5 | 6.5 | 7.5 | ns |
| OE | A 或 B | 1.5 | 6.5 | 7.5 | ||
| tdis | S | B | 1 | 6 | 7 | ns |
| OE | A 或 B | 1 | 6 | 7 | ||