ZHCSI90E December 2017 – October 2019 ISO1042
PRODUCTION DATA.
ISO1042 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 器件提供 ±70V 直流总线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 5000VRMS 的电压和 1060VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 器件可用于基础型和增强型隔离(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围。该器件可采用 SOIC-16 (DW) 和更为小巧的 SOIC-8 (DWV) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO1042 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |
| SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |
| 特性 | ISO1042x | ISO1042Bx |
|---|---|---|
| 保护级别 | 加强版 | 基础版 |
| 浪涌测试电压 | 10000VPK | 6000VPK |
| 隔离额定值 | 5000VRMS | 5000VRMS |
| 工作电压 | 1060VRMS/1500VPK | 1060VRMS/1500VPK |