ZHCSHP0J March   2002  – July 2025 REF30 , REF30E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 REF30E
    6. 6.6 REF30
    7. 6.7 典型特性 - REF30E
    8. 6.8 典型特性 - REF30
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电源电压
      2. 7.3.2 热迟滞
      3. 7.3.3 温漂
      4. 7.3.4 噪声性能
      5. 7.3.5 长期稳定性
      6. 7.3.6 负载调整率
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 负基准电压
      2. 7.4.2 数据采集
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 相关链接
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

REF30E

TA = 25°C、VIN = VOUT + 200mV、CIN = 0.1µF、COUT = 0.1µF 且 ILOAD = 0mA(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
REF3012E (1.25V)(1)
VOUT 输出电压 1.24875 1.25 1.25125 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 31.25 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 30 µVrms
线路调整 1.8V ≤ VOUT ≤ 5.75V 31 125 µV/V
REF3016E (1.65V)(1)
VOUT 输出电压 1.64835 1.65 1.65165 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 40 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 42 µVrms
线路调整 1.8V ≤ VOUT ≤ 5.75V 41 165 µV/V
REF3018E (1.8V)
VOUT 输出电压 1.7982 1.8 1.8018 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 45 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 51 µVrms
线路调整 VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 41 165 µV/V
REF3020E (2.048V)
VOUT 输出电压 2.045952 2.048 2.050048 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 51.2 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 51 µVrms
线路调整 VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 51 205 µV/V
REF3025E (2.5V)
VOUT 输出电压 2.4975 2.5 2.5025 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 62.5 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 62 µVrms
线路调整 VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 63 250 µV/V
REF3030E (3.0V)
VOUT 输出电压 2.997 3 3.003 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 75 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 75 µVrms
线路调整 VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 75 300 µV/V
REF3033E (3.3V)
VOUT 输出电压 3.2967 3.3 3.3033 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 82.5 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 82.5 µVrms
线路调整 VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 83 330 µV/V
REF3040E (4.096V)
VOUT 输出电压 4.091904 4.096 4.100096 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 102.4 µVPP
输出电压噪声 ƒ = 10Hz 至 10kHz 102 µVrms
线路调整 VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 102 470 µV/V
REF3045E(4.5V)
VOUT 输出电压 4.4955 4.5 4.5045 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 112.5 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 112 µVrms
线路调整 VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 110 520 µV/V
REF3050E (5.0V)
VOUT 输出电压 4.995 5 5.005 V
初始精度 -0.1 0.1 %
输出电压噪声 ƒ = 0.1Hz 至 10Hz 125 µVPP
ƒ = 10Hz 至 10kHz 125 µVrms
线路调整 VREF + 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V 125 1000 µV/V
REF30xxE
dVOUT/dT A 级的输出电压温漂(2) 0°C ≤ TA ≤ 70°C 7 15 ppm/°C
–40°C ≤ TA ≤ 85°C 8 15
–40°C ≤ TA ≤ 125°C 10 20
长期稳定性 0000h 至 1000h 40 ppm
1000h 至 2000h 15
dVOUT/dILOAD 负载调整拉电流(3) 0mA < ILOAD < 10mA,VIN = VOUT + 500mV(4) 3 15 ppm/mA
负载调整灌电流(3) 0mA > ILOAD > - 10mA,VIN = VOUTF + 500mV(4) 3 15 ppm/mA
dT 热滞后(6) 25 ppm
VDO 压降电压(1) 20 200 mV
ISC 短路电流 REF3012E、REF3016E、REF3018E、REF3020E 20 mA
ISC 短路电流 REF3025E、REF3030E、REF3033E、REF3040E、REF3045E、REF3050E 40 mA
接通稳定时间 至 0.1%,CL = 1µF 2 ms
电源
IQ 静态电流 TA = 25°C 25 µA
–40°C ≤ TA ≤ 125°C 38
容性负载
CIN 稳定的输入电容器范围 –40°C ≤ TA ≤ 125°C 0.1 µF
CL 稳定的输出电容器范围(5) –40°C ≤ TA ≤ 125°C 0.1 10 µF
REF3012E 和 REF3016E 的最低电源电压为 1.8V。
使用框方法确定过热漂移。
负载调整的典型值反映了使用强制触点和检测触点的测量,请参阅第 8.3.6 节。
对于 REF3016E,Vin = 1.8V + 500mV
电容器的 ESR 范围为 10mΩ 至 500mΩ
第 8.3.2 节中更详细地说明了热迟滞过程。