在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
|
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
| VIN |
输入电压(2) |
VOUT + 0.05(1) |
|
5.5 |
V |
| VIN |
输入电压(3) |
VOUT + 0.2(1) |
|
5.75 |
V |
| ILOAD |
负载电流(2) |
|
|
25 |
mA |
| ILOAD |
负载电流(3) |
-10 |
|
10 |
mA |
| TA |
工作温度 |
-40 |
|
125 |
°C |
(1) 对于 IL > 0mA,请参阅相应的电气表。REF3012、REF3012E 和 REF3016E 的最低电源电压为 1.8V。
(2) REF30xx 的规格
(3) REF30xxE 的规格