ZHCSHF6O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH | 传播延迟,低至高电平输出 | ISO72x | EN 为 0V, 请参阅图 7-1 |
12 | 20 | 34 | ns |
| tPHL | 传播延迟,高至低电平输出 | 12 | 20 | 34 | ns | ||
| tsk(p) | 脉冲偏移 |tPHL – tPLH| | 0.5 | 3 | ns | |||
| tPLH | 传播延迟,低至高电平输出 | ISO72xM | 10 | 12 | 25 | ns | |
| tPHL | 传播延迟,高至低电平输出 | 10 | 12 | 25 | ns | ||
| tsk(p) | 脉冲偏移 |tPHL – tPLH| | 0.5 | 1 | ns | |||
| tsk(pp)(1) | 器件间延迟 | 0 | 5 | ns | |||
| tr | 输出信号上升时间 | EN 为 0V, 请参阅图 7-1 |
2.3 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.3 | |||||
| tpHZ | 睡眠模式传播延迟, 高电平至高阻抗输出 |
ISO722 ISO722M |
请参阅 图 7-2 | 7 | 13 | 25 | ns |
| tpZH | 睡眠模式传播延迟, 高阻抗至高电平输出 |
5 | 6 | 15 | µs | ||
| tpLZ | 睡眠模式传播延迟, 低电平至高阻抗输出 |
请参阅 图 7-3 | 7 | 13 | 25 | ns | |
| tpZL | 传播延迟, 高阻抗至低电平输出 |
5 | 6 | 15 | μs | ||
| tfs | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | 请参阅 图 7-4 | 3 | μs | |||
| tjit(PP) | 峰值间眼图抖动 | ISO72x | 100Mbps NRZ 数据输入,请参阅图 7-6 | 2 | ns | ||
| 100Mbps 不受限制位运行长度数据输入,请参阅图 7-6 | 3 | ||||||
| ISO72xM | 150Mbps NRZ 数据输入,请参阅图 7-6 | 1 | |||||
| 150Mbps 不受限制位运行长度数据输入,请参阅 图 7-6 | 2 | ||||||