ZHCSHF6O January   2006  – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  安全限值
    7. 6.7  绝缘规格
    8. 6.8  安全相关认证
    9. 6.9  电气特性,5V、3.3V
    10. 6.10 电气特性,5V
    11. 6.11 开关特性,3.3V、5V
    12. 6.12 电气特性,3.3V、5V
    13. 6.13 电气特性,3.3V
    14. 6.14 开关特性,3.3V
    15. 6.15 开关特性,5V、3.3V
    16. 6.16 开关特性,5V
    17. 6.17 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
      1. 8.3.1 器件 I/O 原理图
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
        1. 9.2.3.1 绝缘特性曲线
        2. 9.2.3.2 绝缘寿命
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程

图 9-2显示了 ISO721 器件的典型电路组装情况。

ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M 典型 ISO721 电路组装图 9-2 典型 ISO721 电路组装

ISO72x 隔离器与图 9-3所示的大多数其他供应商产品具有相同的功能引脚排列,通常可实现引脚对引脚的直接替换。这些产品之间的显著差异体现在传播延迟、信令速率、功耗和瞬态保护等级等方面。表 9-1是将其他隔离器替换为 ISO72x 系列单通道隔离器的指南。

ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M 引脚交叉参考图 9-3 引脚交叉参考
表 9-1 交叉参考
隔离器引脚 1引脚 2引脚 3引脚 4引脚 5引脚 6引脚 7引脚 8
ISO721
OR
ISO721M
ISO722
OR
ISO722M
ISO721(1)(2)VCC1INVCC1GND1GND2OUTGND2ENVCC2
ADuM1100(1)(2)VDD1VIVDD1GND1GND2VOGND2VDD2
HCPL-xxxxVDD1VI* 保持断开(3)GND1GND2VONC(5)VDD2
IL710VDD1VINC(4)GND1GND2VOVOEVDD2
引脚 1 必须用作 VCC1。只要引脚 1 连接到 VCC1,引脚 3 也可以用作 VCC1 或保持开路。
引脚 5 必须用作 GND2。只要引脚 5 连接到 GND2,引脚 7 也可以用作 GND2 或保持开路。
HCPL 器件的引脚 3 必须保持开路。由于引脚 3 上的额外 VCC1 也可以保持开路,因此,在替换 ISO72x 器件时,这不构成问题。
如此以来,这会将 ISO72x VCC1 短接至地,因此 IL710 的引脚 3 不得连接至电路板上的接地端。IL710 引脚 3 只能连接到 VCC,或在 ISO72x 器件中保持开路以降压。
ISO722 或 ISO722M 器件作为直接替换件使用时,HCPL 器件的引脚 7 必须保持悬空(开路)或接地状态。如果 ISO722 或 ISO722M 器件的引脚 7 处于高逻辑状态,则会禁用器件输出。