ZHCSHF6O January   2006  – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  安全限值
    7. 6.7  绝缘规格
    8. 6.8  安全相关认证
    9. 6.9  电气特性,5V、3.3V
    10. 6.10 电气特性,5V
    11. 6.11 开关特性,3.3V、5V
    12. 6.12 电气特性,3.3V、5V
    13. 6.13 电气特性,3.3V
    14. 6.14 开关特性,3.3V
    15. 6.15 开关特性,5V、3.3V
    16. 6.16 开关特性,5V
    17. 6.17 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
      1. 8.3.1 器件 I/O 原理图
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
        1. 9.2.3.1 绝缘特性曲线
        2. 9.2.3.2 绝缘寿命
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

ISO721、ISO721M、ISO722 和 ISO722M 器件是数字隔离器,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行隔离。该隔离栅可提供符合 VDE 0884-17 标准、高达 4000VPK 的电隔离。与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以提供适当的直流输出电平。

如果没有接收到该直流刷新脉冲的时间超过 4μs,则输入被视为未通电或未被主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

这些器件需要两个 3.3V 和 5V 电源电压或二者的任意组合。通过 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO722 和 ISO722M 器件包含一个低电平有效输出使能端,当被驱动至高逻辑电平时,该使能端会将输出置于高阻抗状态并关闭内部偏置电路以节省功耗。

ISO721 和 ISO722 器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止持续时间高达 2ns 的瞬态脉冲传递到器件的输出端。

ISO721M 和 ISO722M 器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,但没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。ISO721M 器件的这些特性还可以实现低抖动运行。

ISO721、ISO721M、ISO722 和 ISO722M 器件的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值) 封装尺寸(2)
ISO721 D(SOIC,8) 4.90mm × 3.91mm 4.9mm × 6mm
ISO721M
ISO722
ISO722M
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M 简化版原理图简化版原理图