ZHCSHF6O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(1),VCC1,VCC2 | 3 | 5.5 | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | 4 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | -4 | mA | |||
| tui | 输入脉冲持续时间 | ISO72x | 10 | ns | ||
| ISO72xM | 6.67 | |||||
| 1/tui | 信令速率 | ISO72x | 0 | 100 | Mbps | |
| ISO72xM | 0 | 150 | ||||
| VIH | 高电平输入电压 (IN, EN) | ISO72x | 2 | 5.5 | V | |
| IOS72xM | 0.7 x VCC | VCC | ||||
| VIL | 低电平输入电压 (IN, EN) | ISO72x | 0 | 0.8 | V | |
| IOS72xM | 0 | 0.3 x VCC | ||||
| TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |
| TJ | 有关结温的更多信息,请参阅热性能信息 | 150 | °C | |||
| H | 符合 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 认证要求的外部磁场强度 | 1000 | A/m | |||