ZHCSGZ7E March 2017 – May 2021 CC3220MOD , CC3220MODA
PRODUCTION DATA
使用此完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块开始您的设计,它经过 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置 Wi-Fi 连接。德州仪器 (TI)™ 的 SimpleLink™ CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列专为物联网而设计,是集成了两个物理隔离片上 MCU 的无线模块。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列属于 TI 第二代 Internet-on-a chip™ 系列解决方案。这一代引进了可进一步简化互联网连接的新特性和功能。新功能包括:
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。此子系统支持低功耗深度睡眠、RTC 休眠(仅消耗 5µA)和关断模式(仅消耗
1µA)等低功耗模式,有助于延长电池寿命。
该模块包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD、UART、SPI、I2C 和 4 通道 ADC。
SimpleLink CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列有 4 个不同的模块型号:CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA 和 CC3220MODASF。
这 4 个模块集成有 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器和无源器件。这些模块还具有其他安全功能,例如经过加密和身份验证的文件系统、用户 IP 加密和身份验证、安全引导(闪存引导时对应用映像进行身份验证和完整性验证)等。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包含 Wi-Fi、低功耗蓝牙®、低于 1GHz 和主机 MCU。它们都共用配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富工具集的通用、易用型开发环境。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列是完整的平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 E2E™ 在线社区。该模块系列还是 SimpleLink™ MCU 产品系列的一部分,并且支持 SimpleLink™ 开发人员生态系统。如需了解更多相关信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink/cn。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CC3220MODSM2MOBR | QFM (63) | 20.50mm × 17.50mm |
| CC3220MODSF12MOBR | QFM (63) | 20.50mm × 17.50mm |
| CC3220MODASM2MONR | QFM (63) | 25.50mm × 20.50mm |
| CC3220MODASF12MONR | QFM (63) | 25.50mm × 20.50mm |