ZHCSGY3H January 2017 – March 2026 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-1 描述了 C28x 存储器映射。CLA 或 DMA 可访问的存储器(直接存储器存取)也已注明。请参阅 TMS320F28004x 实时微控制器技术参考手册 中“系统控制”一章的“存储器控制器模块”部分。
| 存储器 | 大小 | 起始 地址 | 结束 地址 | CLA 存取 | DMA 存取 | 支持 ECC | 奇偶校验 | 存储器 访问 保护 | SECURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | 是 | |||||
| M1 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | 是 | |||||
| PieVectTable | 512 × 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | ||||||
| CLA 至 CPU MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1480 | 0x0000 14FF | 读/写 | 是 | ||||
| CPU 至 CLA MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1500 | 0x0000 157F | 读取 | 是 | ||||
| LS0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 87FF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| LS1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8800 | 0x0000 8FFF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| LS2 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9000 | 0x0000 97FF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| LS3 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9800 | 0x0000 9FFF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| LS4 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| LS5 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| LS6 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| LS7 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | 除电流限制以外的 | 是 | 是 | 是 | ||
| GS0 RAM | 8K × 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 DFFF | 是 | 是 | 是 | |||
| GS1 RAM | 8K × 16 | 0x0000 E000 | 0x0000 FFFF | 是 | 是 | 是 | |||
| GS2 RAM | 8K × 16 | 0x0001 0000 | 0x0001 1FFF | 是 | 是 | 是 | |||
| GS3 RAM | 8K × 16 | 0x0001 2000 | 0x0001 3FFF | 是 | 是 | 是 | |||
| CAN A 消息 RAM | 2K × 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | 是 | 是 | ||||
| CAN B 消息 RAM | 2K × 16 | 0x0004 B000 | 0x0004 B7FF | 是 | 是 | ||||
| 闪存组 0 | 64K × 16 | 0x0008 0000 | 0x0008 FFFF | 支持 | 不可用 | 是 | |||
| 闪存组 1 | 64K × 16 | 0x0009 0000 | 0x0009 FFFF | 支持 | 不可用 | 是 | |||
| 安全 ROM | 32K × 16 | 0x003E 8000 | 0x003E FFFF | 是 | |||||
| 引导 ROM | 64K × 16 | 0x003F 0000 | 0x003F FFBF | ||||||
| 矢量 | 64 × 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | ||||||
| CLA 数据 ROM | 4K × 16 | 0x0100 1000 | 0x0100 1FFF | 读取 |