ZHCSFW4C November 2015 – September 2020 SN65MLVD204B
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH | 传播延时,低至高电平输出 | CL = 15pF,请参阅图 7-10 | 2 | 6 | 10 | ns | |
| tPHL | 传播延时,高至低电平输出 | 2 | 6 | 10 | ns | ||
| tr | 输出信号上升时间 | 2.3 | ns | ||||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.3 | ns | ||||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHL – tpLH|) | 2 类 | CL = 15pF,请参阅图 7-10 | 400 | 750 | ps | |
| tsk(pp) | 器件间偏移(2) | CL = 15pF,请参阅图 7-10 | 1 | ns | |||
| tjit(per) | 周期抖动,rms(1 个标准差)(3) | 50MHz 时钟输入(4) | 2 | ps | |||
| tjit(pp) | 峰峰值抖动(3) (6) | 2 类 | 100Mbps 215 –1 PRBS 输入(5) | 225 | 800 | ps | |
| tPHZ | 禁用时间,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 7-11 | 6 | 10 | ns | ||
| tPLZ | 禁用时间,低电平至高阻抗输出 | 6 | 10 | ns | |||
| tPZH | 启用时间,高阻抗至高电平输出 | 10 | 15 | ns | |||
| tPZL | 启用时间,高阻抗至低电平输出 | 10 | 15 | ns | |||