ZHCSFW4C November 2015 – September 2020 SN65MLVD204B
ADVANCE INFORMATION
| 可订购器件 | 状态 (1) | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | 包装数量 | 环保计划 (2) | 铅/焊球镀层 | MSL 峰值温度 (3) | 工作温度 (°C) | 器件标识(4)(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN65MLVD204B | ACTIVE | SOIC | D | 8 | 75 | 绿色环保(RoHS,无锑/溴) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 至 85 | MF204B |
| SN65MLVD204BR | ACTIVE | SOIC | D | 8 | 2500 | 绿色环保(RoHS,无锑/溴) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 至 85 | MF204B |
| SN65MLVD204BRUM | 预发布 | WQFN | RUM | 16 | 250 | 绿色环保(RoHS,无锑/溴) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 至 125 | MF204B |
| SN65MLVD204BRUMR | 预发布 | WQFN | RUM | 16 | 3000 | 绿色环保(RoHS,无锑/溴) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 至 125 | MF204B |
| 重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。 |
| 在任何情况下,TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。 |