ZHCSFW4C November 2015 – September 2020 SN65MLVD204B
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | VCC | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.8 | V | |
| 任何总线端子 VA 或 VB 上的电压 | -1.4 | 3.8 | V | ||
| |VID| | 差分输入电压幅度 | VCC | V | ||
| RL | 差分负载电阻 | 30 | 50 | Ω | |
| 1/tUI | 信令速率 | 100 | Mbps | ||
| TA | 自然通风工作温度,采用 D 封装 | -40 | 85 | °C | |
| TA | 自然通风工作温度,采用 RUM 封装 | -40 | 125 | °C | |