ZHCSF92B November   2015  – December 2024 LMR14020-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  固定频率峰值电流模式控制
      2. 6.3.2  斜率补偿
      3. 6.3.3  睡眠模式
      4. 6.3.4  低压降操作和自举电压 (BOOT)
      5. 6.3.5  可调节输出电压
      6. 6.3.6  使能和可调欠压锁定
      7. 6.3.7  外部软启动
      8. 6.3.8  开关频率和同步 (RT/SYNC)
      9. 6.3.9  电源正常 (PGOOD)
      10. 6.3.10 过流和短路保护
      11. 6.3.11 过压保护
      12. 6.3.12 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 CCM 模式
      4. 6.4.4 轻负载运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压设定点
        2. 7.2.2.2 开关频率
        3. 7.2.2.3 输出电感器选型
        4. 7.2.2.4 输出电容器选型
        5. 7.2.2.5 肖特基二极管选型
        6. 7.2.2.6 输入电容器选型
        7. 7.2.2.7 自举电容器选型
        8. 7.2.2.8 软启动电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
      2. 8.2.2 相关产品
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

最大/最小限制适用于推荐的 -40°C 至 +125°C 工作结温范围 (TJ)(除非另外说明)。最小和最大限制经过测试、设计和统计相关性分析确定。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 4.0V 至 40V
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VIN 引脚)
VIN 工作输入电压 4 40 V
UVLO 欠压锁定阈值 上升阈值 3.5 3.7 3.9 V
迟滞 285 mV
ISHDN 关断电源电流 VEN = 0V,TJ = 25°C,4.0V ≤ VIN ≤ 40V 1.0 3.0 μA
IQ 静态工作电流(非开关状态) VFB = 1.0V,TJ = 25°C 40 μA
使能(EN 引脚)
VEN_TH EN 阈值电压 1.05 1.20 1.38 V
IEN_PIN EN 引脚电流 使能阈值 +50mV -4.6 μA
使能阈值 -50mV -1.0
IEN_HYS EN 迟滞电流 -3.6 μA
外部软启动
ISS SS 引脚电流 TJ = 25°C -3.0 μA
电源正常(PGOOD 引脚)
VPG_UV 电源正常标志 – 欠压跳变阈值 电源正常(FB 电压百分比) 94%
电源不良(FB 电压百分比) 92%
VPG_OV 电源正常标志 – 过压跳变阈值 电源不良(FB 电压百分比) 109%
电源正常(FB 电压百分比) 107%
VPG_HYS 电源正常标志 – 恢复迟滞 FB 电压 % 2%
IPG 高电平输出下的 PGOOD 泄漏电流 VPull-Up = 5V 10 200 nA
VPG_LOW PGOOD 低电平输出电压 IPull-Up = 1mA 0.1 V
VIN_PG_MIN 有效 PGOOD 输出所需的最小 VIN IPull-Up = 100μA 时,VPull-Up < 5V 1.6 1.95 V
电压基准(FB 引脚)
VFB 反馈电压 TJ = 25°C 0.744 0.750 0.756 V
TJ = -40°C 至 125°C 0.735 0.750 0.765 V

固定 5VOUT 的输出电压精度

TJ = 25°C

4.96

5.0

5.04

V

TJ = -40°C 至 125°C

4.90

5.0

5.10

V

高侧 MOSFET
RDS_ON 导通电阻 VIN = 12V 90 180 mΩ
高侧 MOSFET 电流限制
ILIMT 电流限制 VIN = 12V,TJ = -40°C 至 125°C,开环 2.13 3.15 4.6 A
热性能
TSHDN 热关断阈值 170 °C
THYS 迟滞 12